(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเรียงกระแสสำหรับ LIFMA แม่เหล็กไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าได้ในระยะ 0 ถึง 180 V
· มีขั้วอินพุตควบคุมภายนอก
· มีคุณสมบัติป้องกันแรงดันเกิน
[การใช้งาน]
· เรียงกระแสอินพุตจากแหล่งจ่ายไฟ AC เป็น DC และส่งกระแสไฟไปยัง LIFMA แม่เหล็กไฟฟ้า
· LIFMA แม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมดต้องมีตัวเรียงกระแส
รหัสสินค้า |
---|
KR-A203 |
KR-A208 |
KR-P203 |
KR-P208 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เอาต์พุต: กระแสไฟฟ้า (A) | เอาต์พุต: ความจุ (W) | รีโมท สวิตช์ | แอมป์มิเตอร์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46,181.47 ฿ 42,828.70 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 3 | 540 | × | ○ | ||
฿ 54,895.51 ฿ 50,926.56 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 1440 | × | ○ | ||
฿ 43,618.51 ฿ 40,512.87 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 35 วัน | 3 | 540 | ○ | × | ||
฿ 46,181.47 ฿ 42,828.70 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 40 วัน | 8 | 1440 | ○ | × |
กำลังโหลด …
ความสูง(มิลลิเมตร) | 250 | ขนาดภายนอก: ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 200 | ขนาดภายนอก: ความลึก(มิลลิเมตร) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
อินพุต(V) | AC200 แบบเฟสเดียว | เอาต์พุต: แรงดันไฟฟ้า(V) | DC180 | วงจรกระตุ้นกลับ | × |
มวล(กิโลกรัม) | 3 | ใช้ 1 | อินพุตจากแหล่งจ่ายไฟ AC ได้รับการเรียงกระแสเป็นกระแส DC และส่งไปยังแม่เหล็กยกแบบแม่เหล็กไฟฟ้า | ใช้ 2 | ต้องใช้ตัวเรียงกระแสเมื่อใช้ LIFMA แม่เหล็กไฟฟ้า |
คุณสมบัติ 1 | แรงดันไฟฟ้าอาจเปลี่ยนแปลงได้ถึง 0-180 V | คุณสมบัติ 2 | มีขั้วอินพุตควบคุมภายนอก | คุณสมบัติ 3 | มีคุณสมบัติป้องกันแรงดันเกิน |
ข้อควรระวัง 1 | เนื่องจากมีการใช้บอร์ดวงจรอิเล็กทรอนิกส์และรีเลย์ขนาดเล็กในตัวเรียงกระแส จึงไม่เหมาะกับจุดที่มีแรงสั่นสะเทือนตลอดเวลา เช่น ปั้นจั่นยก ดังนั้นจึงจำเป็นต้องป้องกันแรงสั่นสะเทือนเมื่อติดตั้งในจุดที่มีแรงสั่นสะเทือนตลอดเวลา | ข้อควรระวัง 2 | ความยาวของสายสัญญาณภายนอกที่ใช้สายชีลล์ควรมีความยาว 10 ม. หรือสั้นกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง