(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สำหรับการล้างอำนาจแม่เหล็กในชิ้นส่วนที่แคบและมีการแปลเช่นใบมีดที่ติดตั้งไว้ในเครื่องมือกลให้กดปุ่มดายและคำแนะนำในการปักหมุด
รหัสสินค้า |
---|
KMDP-16A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 40,554.00 ฿ 25,163.76 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องลบแม่เหล็ก | ความยาวทั้งหมด | 264 | เส้นผ่าศูนย์กลาง | 30 |
---|---|---|---|---|---|
ความหนาแน่นของแม่เหล็กสูงสุด(T) | 0.08 | มวล(กิโลกรัม) | 0.3 | ระดับแบตเตอรี่ | 2.4 v2000mah |
ใช้ 1 | เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องการลดการดึงดูด พื้นผิว ของโลหะแม่เหล็กในพื้นที่แคบหรือในภูมิภาคเฉพาะ | ใช้ 2 | สำหรับการลบ ความเป็นแม่เหล็ก ตกค้างที่อ่อนแอในพื้นที่ท้องถิ่นหลังจากการกำจัดการสะกดจิตด้วยเครื่อง เครื่องลบแม่เหล็ก ขนาดใหญ่ | คุณสมบัติ | แม่เหล็กดินหายากที่มีความแรงแม่เหล็กสูงใช้ในส่วนปลายของสนามแม่เหล็กหมุนมีขนาดเล็กและให้ประสิทธิภาพสูงใช้ เครื่องสำรองไฟ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม |
อุปกรณ์เสริม | หม้อแปลงกระแสสลับ (อินพุต): 100 V AC 50/60 hz, เอาต์พุต: 2.7 V DC 0.5 A, สาย 1.9 m) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KMDP-16A ในชุด เครื่องลบแม่เหล็ก ชนิดปากกา
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง