(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีผลการกระจายความร้อนที่ดีและทนต่อการจ่ายพลังงานอย่างต่อเนื่อง
· ผลการล้างอำนาจแม่เหล็กสูงแสดงให้เห็นแม้กับ วัสดุ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ ที่ยากต่อการลดอำนาจแม่เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับขจัดแรง ความเป็นแม่เหล็ก ที่ตกค้างบน พื้นผิว ของชิ้นงาน
· ใช้เพื่อล้างอำนาจแม่เหล็ก ชิ้นงาน เมื่อถูกทำให้เป็นแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
KMD-2A |
KMD-15C |
KMD-20C |
KMD-30C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างล้างสนามแม่เหล็กที่มีประสิทธิภาพ | ขนาด (กว้าง) | ขนาด (ความยาว) | ขนาด (สูง) | มวล (กิโลกรัม) | พาวเวอร์ซัพพลาย | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ความจุ (กระแสไฟฟ้า) (VA (A)) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 88,012.00 ฿ 66,889.12 | KAN MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 4 วัน | 160 | 453 | 245 | 140 | 30 | 3 เฟส 200 V AC 50/60 Hz | 2k (5.8) | ||
฿ 27,751.00 ฿ 12,435.22 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 150 | 120 | 80 | 5 | 1 เฟส 100 V AC 50/60 Hz | 140 (1.4) | ||
฿ 32,245.00 ฿ 20,423.98 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 130 | 200 | 120 | 80 | 7 | 1 เฟส 100 V AC 50/60 Hz | 300 (3.0) | ||
฿ 108,001.00 ฿ 59,573.35 | MAGNET TOOL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 180 | 300 | 200 | 120 | 19 | 1 เฟส 200 V AC 50/60 hz 1 เฟส 220 V AC 60 Hz | 0.74 พัน (3.7) |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เครื่องลบแม่เหล็ก | การใช้ประโยชน์(%) | 100% ED | ใช้ | อุปกรณ์ขจัด ความเป็นแม่เหล็ก ตกค้างที่ พื้นผิว |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ 1 | แผ่นเพลท หนาสามารถล้างอำนาจแม่เหล็กเพียงพอโดยใช้เครื่อง เครื่องลบแม่เหล็ก ที่ด้านหน้าและด้านหลัง | คุณสมบัติ 2 | มีประสิทธิภาพในการกระจายความร้อนที่ดีเยี่ยมและทนทานต่อพลังงานอย่างต่อเนื่อง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง