1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Toucher

KAN MAGNET TOOL

Toucher
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/03/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,815.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลไก อุปกรณ์เสริม และถอดแบบสัมผัสเพียงครั้งเดียวช่วยให้ถือชิ้นงานในรูปทรงที่ยากต่อการเข้าใจได้ง่าย

รหัสสินค้า
SL-1 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,815.00

฿ 2,900.16

KAN MAGNET TOOL 1 ชิ้น 4 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ยกมือ แรงดูดซับ(N) 500 (50 กก.) ขนาด: ความกว้าง(มิลลิเมตร) 50
ขนาด: ความยาว(มิลลิเมตร) 92 ขนาด: ความสูง(มิลลิเมตร) 32 ความสูงสูงสุด(มิลลิเมตร) 122
มวล(กิโลกรัม) 1 คุณสมบัติ 1 กลไก อุปกรณ์เสริม และถอดเพียงสัมผัสเดียวช่วยให้พกพาชิ้นงานในรูปทรงที่ยากต่อการพกพาได้ง่าย คุณสมบัติ 2 สะดวกในการจับและ การวางตำแหน่ง ชั่วคราวสำหรับการเชื่อมชิ้นส่วนขนาดเล็กเข้ากับ ตำแหน่ง โดยพลการ
คุณสมบัติ 3 เป็นสไตล์ที่มีช่วงการตอบสนองที่กว้างและมีให้เลือกใช้มากมาย ใช้ อุปกรณ์ขนส่งแม่เหล็กอย่างง่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SL-1 ในชุด Toucher