(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SKPDC-100L-1-BL |
SKPDC-200L-2-BL |
SKPDC-200L-8-BL |
SKPDO-25L-1-BL |
SKPDO-30L-1-BL |
SKPDO-60L-1-BL |
SKPDO-75L-1-BL |
SKPDO-110L-1-GL |
SKPDO-120L-1-BL |
SKPDO-200L-1-BL |
SKPDO-220L-1-BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ความจุ (L) |
รายละเอียดความจุ (L) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ | รหัสของทรัสโก้ | เครื่องหมายของสหประชาชาติ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,915.92 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปิดประเภท | 100 ถึง 199 | 100 | 476 | 725 | NA | 459-4088 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 6.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,086.99 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปิดประเภท | 200 | 200 | 580 | 925 | ที่มีจำหน่าย | 459-4096 | - | 10.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,327.31 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปิดประเภท | 200 | 200 | 586 | 910 | NA | 459-4100 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 10.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,933.74 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | ถึง 49 | 25 | 296 | 521 | NA | 342-5207 | - | 1.84 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,962.84 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | ถึง 49 | 30 | 312 | 502 | NA | 342-5215 | - | 1.84 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,472.29 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | 50 ถึง 99 | 60 | 400 | 618 | ที่มีจำหน่าย | 342-5223 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 3.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,426.86 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทเปิด | 50 ถึง 99 | 75 | 420 | 698 | ที่มีจำหน่าย | 342-5231 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 4.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,849.03 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทเปิด | 100 ถึง 199 | 110 | 464 | 750 | NA | 342-5169 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 5.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,000.68 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | 100 ถึง 199 | 120 | 490 | 792 | NA | 342-5177 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 6.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,867.68 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | 200 | 200 | 580 | 974 | ใช่ (ตัวเครื่อง) | 342-5185 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 9.85 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,427.49 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | 201 ถึง | 220 | 588 | 977 | NA | 342-5193 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 9.9 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมี และ ทนน้ำมัน ดีเยี่ยม
· มีน้ำหนักประมาณครึ่งหนึ่งของ เหล็กกล้า
· สามารถใช้กับกรดแก่และด่างแก่ได้
· ถังน้ำมัน บางรุ่นได้รับเครื่องหมาย UN (เครื่องหมาย UN: ผลิตภัณฑ์ สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐานระดับสากล สำหรับการขนส่งสินค้าอันตรายทางทะเล)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งผง
รหัสรุ่น |
---|
SKPDC-100L-1-BL |
SKPDC-200L-2-BL |
SKPDC-200L-8-BL |
SKPDO-25L-1-BL |
SKPDO-30L-1-BL |
SKPDO-60L-1-BL |
SKPDO-75L-1-BL |
SKPDO-110L-1-GL |
SKPDO-120L-1-BL |
SKPDO-200L-1-BL |
SKPDO-220L-1-BL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ความจุ (L) |
รายละเอียดความจุ (L) |
เส้นผ่าศูนย์กลางหลัก (มิลลิเมตร) |
ความสูง (มิลลิเมตร) |
มือจับ | รหัสของทรัสโก้ | เครื่องหมายของสหประชาชาติ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,915.92 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปิดประเภท | 100 ถึง 199 | 100 | 476 | 725 | NA | 459-4088 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 6.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 9,086.99 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปิดประเภท | 200 | 200 | 580 | 925 | ที่มีจำหน่าย | 459-4096 | - | 10.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,327.31 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 40 วัน | ปิดประเภท | 200 | 200 | 586 | 910 | NA | 459-4100 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 10.5 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,933.74 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | ถึง 49 | 25 | 296 | 521 | NA | 342-5207 | - | 1.84 | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,962.84 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | ถึง 49 | 30 | 312 | 502 | NA | 342-5215 | - | 1.84 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,472.29 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | 50 ถึง 99 | 60 | 400 | 618 | ที่มีจำหน่าย | 342-5223 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 3.7 | 1 ชิ้น | ||
฿ 6,426.86 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทเปิด | 50 ถึง 99 | 75 | 420 | 698 | ที่มีจำหน่าย | 342-5231 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 4.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 7,849.03 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ประเภทเปิด | 100 ถึง 199 | 110 | 464 | 750 | NA | 342-5169 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 5.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 8,000.68 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | 100 ถึง 199 | 120 | 490 | 792 | NA | 342-5177 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 6.2 | 1 ชิ้น | ||
฿ 13,867.68 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | 200 | 200 | 580 | 974 | ใช่ (ตัวเครื่อง) | 342-5185 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 9.85 | 1 ชิ้น | ||
฿ 11,427.49 |
PLASTIC DRUMS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ประเภทเปิด | 201 ถึง | 220 | 588 | 977 | NA | 342-5193 | องค์การสหประชาชาติอนุมัติ | 9.9 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง