(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
NF-304F |
NR-304DS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟฟ้า (ม.) |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ระดับของเต้ารับ (kVA) |
คุณสมบัติ | ความหนาของสายไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร) |
ความยาวสายไฟ | สายดิน Y / N | ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ แคลมป์ยึด สายดิน | การดำรงอยู่ของ เซนเซอร์ ส่งคืนชนิดแมนนวล | มี เซนเซอร์ รีเซ็ตอัตโนมัติ | ไม่มีปลั๊ก หูปิ่นโต | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
มวล (ก.) |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
คะแนน สเปค เต้ารับ | รูปทรง สเปค เต้ารับ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้า | หลอด แบบใช้ไฟฟ้า | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,502.00 |
CORD REELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | โรลเก็บสายไฟ | - | - | 3.5 | 30 | × | × | × | × | × | - | - | - | 8300 | - | - | - | SVCT | - | - | ||
฿ 4,766.00 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | รอกม้วนสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | 125 | ไขลานแบบแมนนวล | 1.25 | - | - | - | - | - | - | 4937305002841 | 125-5126 | 5 | - | 4 | 2P · 15 A · 125 V | 2- คอร์/แกน | - | ที่มีจำหน่าย | ไม่มี สายดิน ด์ไม่มี เบรกเกอร์ |
[คุณสมบัติ]
· โรลเก็บสายไฟ หลากหลายแตกต่างกันไปตามความยาวฟังก์ชั่นการป้องกันประเภท ขดลวด ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
NF-304F |
NR-304DS |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟฟ้า (ม.) |
ประเภท ผลิตภัณฑ์ | ระดับของเต้ารับ (kVA) |
คุณสมบัติ | ความหนาของสายไฟฟ้า (ตารางมิลลิเมตร) |
ความยาวสายไฟ | สายดิน Y / N | ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ แคลมป์ยึด สายดิน | การดำรงอยู่ของ เซนเซอร์ ส่งคืนชนิดแมนนวล | มี เซนเซอร์ รีเซ็ตอัตโนมัติ | ไม่มีปลั๊ก หูปิ่นโต | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
มวล (ก.) |
พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
คะแนน สเปค เต้ารับ | รูปทรง สเปค เต้ารับ | สเปค อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้า | หลอด แบบใช้ไฟฟ้า | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10,502.00 |
CORD REELS | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | โรลเก็บสายไฟ | - | - | 3.5 | 30 | × | × | × | × | × | - | - | - | 8300 | - | - | - | SVCT | - | - | ||
฿ 4,766.00 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | รอกม้วนสายไฟ พาวเวอร์ซัพพลาย | 125 | ไขลานแบบแมนนวล | 1.25 | - | - | - | - | - | - | 4937305002841 | 125-5126 | 5 | - | 4 | 2P · 15 A · 125 V | 2- คอร์/แกน | - | ที่มีจำหน่าย | ไม่มี สายดิน ด์ไม่มี เบรกเกอร์ |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง