(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
การต่อสายดินเฟสเดียวภายในอาคาร ระบบไฟฟ้า 1 เฟส100 V พร้อมรีลพิเศษของเบรกเกอร์

การต่อสายดินเฟสเดียวภายในอาคาร ระบบไฟฟ้า 1 เฟส100 V พร้อมรีลพิเศษของเบรกเกอร์

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 12,386.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
NL-EB30S
RND-EB30S
RND-EK30S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน เต้ารับ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความสูง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
สเปค

฿ 12,386.00

CORD REELS 1 ชิ้น 12 วัน 3 - - 7300 สำหรับการป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น

฿ 14,496.00

CORD REELS 1 ชิ้น 10 วัน 5 258×279×364 258×279×364 8100 สำหรับการป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น

฿ 16,180.00

CORD REELS 1 ชิ้น 10 วัน 5 - - 8100 ป้องกัน ไฟ เกิน / แบบใช้ไฟฟ้า รั่วมีสองวัตถุประสงค์

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • แรงดันไฟฟ้าที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • ความหนาของสายไฟฟ้า(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • จำนวนแกนสายไฟฟ้า(ค)
    3
  • ความยาวสายไฟ
    30
  • สายดิน Y / N
  • ตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ แคลมป์ยึด สายดิน
    ×
  • การดำรงอยู่ของ เซนเซอร์ ส่งคืนชนิดแมนนวล
  • มี เซนเซอร์ รีเซ็ตอัตโนมัติ
    ×
  • ไม่มีปลั๊ก หูปิ่นโต
  • สเปค อุปกรณ์สายไฟ ไฟฟ้า
    VCT

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากคุณต้องพกสายไฟติดตัวไปด้วยเท่านั้นจึงเหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องทำงานในที่สูงหรือเคลื่อนไหวไปมาเป็นจำนวนมาก
·ผู้ที่มีเครื่อง เบรกเกอร์ ไฟฟ้ารั่วรวมถึง เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ (ยกเว้นขนาด 3.5 มม.² ขึ้นไป)
·ทุกคนที่มี สายดิน รวมถึงปลั๊กแบบสแน็ปอิน

รหัสรุ่น
NL-EB30S
RND-EB30S
RND-EK30S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวน เต้ารับ ขนาด (แนวตั้ง×แนวนอน×ความสูง)
(มิลลิเมตร)
ขนาด ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
สเปค

฿ 12,386.00

CORD REELS 1 ชิ้น 12 วัน 3 - - 7300 สำหรับการป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น

฿ 14,496.00

CORD REELS 1 ชิ้น 10 วัน 5 258×279×364 258×279×364 8100 สำหรับการป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น

฿ 16,180.00

CORD REELS 1 ชิ้น 10 วัน 5 - - 8100 ป้องกัน ไฟ เกิน / แบบใช้ไฟฟ้า รั่วมีสองวัตถุประสงค์

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1