(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
ESL-173 |
ESL-175 |
ESL-177 |
ESL-193 |
ESL-213 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความลึกของส่วนหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
ขนาด บรรจุภัณฑ์ (สูง x กว้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,348.17 ฿ 1,291.01 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 | 300 | 255 | 190 | 23.5 | 18 | 350×35 | ||
฿ 1,491.47 ฿ 1,213.01 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 | 500 | 455 | 280 | 23.5 | 18 | 550×35 | ||
฿ 1,625.73 ฿ 1,540.05 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 | 700 | 655 | 370 | 23.5 | 18 | 750×35 | ||
฿ 1,428.83 ฿ 1,363.96 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 300 | 255 | 205 | 24.8 | 17 | 350×35 | ||
฿ 1,550.96 ฿ 1,487.99 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | 300 | 255 | 215 | 27.3 | 17 | 350×35 |
ซ็อกเก็ต ชนิดยาวพิเศษที่สามารถใช้งานได้จากด้านล่างโดยไม่ต้องใช้นั่งร้าน
[คุณสมบัติ]
· ความลึกของ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ นั้นยาวมาก จึงสามารถหมุน น๊อตตัวเมีย ยึดในที่ลึกได้ ทำงานบนที่สูงหรือ ในที่ลึกได้อย่างง่ายดาย
· ใช้งานง่าย
·ส่วนของ ซ็อกเก็ต ได้รับการออกแบบโดยเน้นที่ความสามารถในการทำงานเพื่อให้สามารถสวมได้อย่างรวดเร็ว
·ผลิตในญี่ปุ่นโดยใช้วัสดุคัดสรรมาอย่างดี
[การใช้งาน]
· ยาว น้ำหนักเบา ต้องใช้โครงไม่มีโครง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดและถอดอุปกรณ์โลหะต่างๆ เช่น วัสดุ ไฟฟ้า วัสดุ ท่อเหล็ก งานท่อ ฯลฯ
· ESL-213 เหมาะสำหรับการรัดท่อเดี่ยวแบบท่อเดียวด้วยการรัดแบบยาว
รหัสรุ่น |
---|
ESL-173 |
ESL-175 |
ESL-177 |
ESL-193 |
ESL-213 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาดด้านตรงข้าม (มิลลิเมตร) |
ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก (มิลลิเมตร) |
น้ำหนัก (ก.) |
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
ความลึกของส่วนหกเหลี่ยม (มิลลิเมตร) |
ขนาด บรรจุภัณฑ์ (สูง x กว้าง) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,348.17 ฿ 1,291.01 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 | 300 | 255 | 190 | 23.5 | 18 | 350×35 | ||
฿ 1,491.47 ฿ 1,213.01 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 | 500 | 455 | 280 | 23.5 | 18 | 550×35 | ||
฿ 1,625.73 ฿ 1,540.05 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 17 | 700 | 655 | 370 | 23.5 | 18 | 750×35 | ||
฿ 1,428.83 ฿ 1,363.96 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 19 | 300 | 255 | 205 | 24.8 | 17 | 350×35 | ||
฿ 1,550.96 ฿ 1,487.99 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 21 | 300 | 255 | 215 | 27.3 | 17 | 350×35 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง