(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ช่องเสียบอัลฟ่าสำหรับสว่านไฟฟ้า

ช่องเสียบอัลฟ่าสำหรับสว่านไฟฟ้า

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 470.87 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น

รหัสรุ่น
EDX-17 SALE
EDX-19 SALE
EDX-21 SALE
EDX-22 SALE
EDX-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความลึกของส่วนหกเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 470.87

฿ 413.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 17 100 23.5 20

฿ 490.56

฿ 433.02

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 19 110 26 20

฿ 514.37

฿ 476.98

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 21 125 28.5 20

฿ 517.38

฿ 496.01

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 22 125 29.5 20

฿ 760.89

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 24 160 32.8 25

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ลูกบล็อก (สำหรับ สว่านไฟฟ้า)
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    95
  • การวัด เพลา(มิลลิเมตร)
    6.35
  • วัตถุ เดียว / คลองเลื่อย จำแนก
    รายการเดียว
  • ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึก(มิลลิเมตร)
    45
  • วัสดุ
    SCM435
  • ขนาด บรรจุภัณฑ์ (สูง x กว้าง)(มิลลิเมตร)
    147×35
  • รับประกัน แรงบิด(n · m)
    75

รายละเอียดสินค้า

ช่องเสียบสำหรับสว่านไฟฟ้าซึ่งช่วยลด , ความเค้น , ความทนทาน และ อุปกรณ์รองรับรุ่น 18 V
[คุณสมบัติ]
·การจำแนกสีตามขนาดโดยใช้เรซิ่นอีลาสโตเมอร์ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาสีได้ในแวบแรก
·ส่วนก้านหกเหลี่ยม 6.35 มม. และสามารถติดกับไขแบบกระแทก เพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
·ส่วนของช่องเสียบเป็นแบบพื้นผิวหกเหลี่ยมที่ไม่ทำให้มุมของโบลท์และน็อตเสียหาย
·ความลึกของส่วนช่องเสียบคือ 45 มม. พอดีกับโบลท์ต่างๆ
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ลึกที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ น็อต คู่หมุนเร็วและป้องกันไม่ให้ น็อต หลุด
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์แหล่งจ่ายสูง (14.4 V, 18 V)
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบหรือรื้อถอน งานก่อสร้าง งานขึ้นรูป ฯลฯ

รหัสรุ่น
EDX-17 SALE
EDX-19 SALE
EDX-21 SALE
EDX-22 SALE
EDX-24
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาดด้านตรงข้าม
(มิลลิเมตร)
น้ำหนัก
(ก.)
ส่วน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความลึกของส่วนหกเหลี่ยม
(มิลลิเมตร)

฿ 470.87

฿ 413.00

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 17 100 23.5 20

฿ 490.56

฿ 433.02

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 19 110 26 20

฿ 514.37

฿ 476.98

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน 21 125 28.5 20

฿ 517.38

฿ 496.01

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 10 วัน 22 125 29.5 20

฿ 760.89

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 24 160 32.8 25

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1