(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RM-13X17SL |
RM-14X17SL |
RM-17X19SL |
RM-17X21SL |
RM-21X26SL |
RM-24X27SL |
RM-24X30SL |
RM-27X32SL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รับประกัน แรงบิด (n · m) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,646.00 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 278 | 13×17 | ขนาดเล็ก: 18 / ขนาดใหญ่: 23 | ขนาดเล็ก: 125.5, ขนาดใหญ่: 180.4 | 340 | ||
฿ 1,646.00 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 278 | 14×17 | ขนาดเล็ก: 19 / ขนาดใหญ่: 23 | ขนาดเล็ก: 141.2, ขนาดใหญ่: 180.4 | 325 | ||
฿ 1,877.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 312 | 17×19 | ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 26 | ขนาดเล็ก: 247.1, ขนาดใหญ่: 294.2 | 510 | ||
฿ 1,877.00 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 312 | 17×21 | ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 28.5 | ขนาดเล็ก: 247.1, ขนาดใหญ่: 341.3 | 515 | ||
฿ 2,308.08 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 358 | 21×26 | ขนาดเล็ก: 21 / ขนาดใหญ่: 26 | ขนาดเล็ก: 426.6, ขนาดใหญ่: 459 | 980 | ||
฿ 2,382.15 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 358 | 24×27 | ขนาดเล็ก: 32.5 / ขนาดใหญ่: 36.5 | ขนาดเล็ก: 411.9, ขนาดใหญ่: 478.6 | 990 | ||
฿ 2,623.74 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 415 | 24 x 30 | ขนาดเล็ก: 35 / ขนาดใหญ่: 41 | ขนาดเล็ก: 411.9, ขนาดใหญ่: 537.4 | 1390 | ||
฿ 2,758.28 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 415 | 27×32 | ขนาดเล็ก: 36.5 / ขนาดใหญ่: 43 | ขนาดเล็ก: 478.6, ขนาดใหญ่: 576.6 | 1400 |
รวม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ยาวพิเศษที่ด้านหนึ่ง (ขนาดใหญ่)
[คุณสมบัติ]
·ตัวเครื่อง
·รูในส่วนหัวจะเต็มไปในระหว่างการประมวลผลเพื่อรักษาการขับขี่ที่ราบรื่น
· มีรูสำหรับร้อยสายไฟ ⌀4.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 มม.) สองรู
·พื้นผิวของตัวถังหลักมีการเคลือบสีประจุบวกที่ทนทานต่อการเกิดสนิม
[การใช้งาน]
·เหมาะสำหรับขันสลักเกลียวสำหรับเชื่อมต่อโครงเหล็ก H
·เหมาะสำหรับการติดตั้งราวกั้นที่ไม่เรียบ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
RM-13X17SL |
RM-14X17SL |
RM-17X19SL |
RM-17X21SL |
RM-21X26SL |
RM-24X27SL |
RM-24X30SL |
RM-27X32SL |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รับประกัน แรงบิด (n · m) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,646.00 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 278 | 13×17 | ขนาดเล็ก: 18 / ขนาดใหญ่: 23 | ขนาดเล็ก: 125.5, ขนาดใหญ่: 180.4 | 340 | ||
฿ 1,646.00 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 278 | 14×17 | ขนาดเล็ก: 19 / ขนาดใหญ่: 23 | ขนาดเล็ก: 141.2, ขนาดใหญ่: 180.4 | 325 | ||
฿ 1,877.00 |
HAND TOOLS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 312 | 17×19 | ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 26 | ขนาดเล็ก: 247.1, ขนาดใหญ่: 294.2 | 510 | ||
฿ 1,877.00 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 312 | 17×21 | ขนาดเล็ก: 23.5 / ขนาดใหญ่: 28.5 | ขนาดเล็ก: 247.1, ขนาดใหญ่: 341.3 | 515 | ||
฿ 2,308.08 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 358 | 21×26 | ขนาดเล็ก: 21 / ขนาดใหญ่: 26 | ขนาดเล็ก: 426.6, ขนาดใหญ่: 459 | 980 | ||
฿ 2,382.15 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 358 | 24×27 | ขนาดเล็ก: 32.5 / ขนาดใหญ่: 36.5 | ขนาดเล็ก: 411.9, ขนาดใหญ่: 478.6 | 990 | ||
฿ 2,623.74 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 12 วัน | 415 | 24 x 30 | ขนาดเล็ก: 35 / ขนาดใหญ่: 41 | ขนาดเล็ก: 411.9, ขนาดใหญ่: 537.4 | 1390 | ||
฿ 2,758.28 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 415 | 27×32 | ขนาดเล็ก: 36.5 / ขนาดใหญ่: 43 | ขนาดเล็ก: 478.6, ขนาดใหญ่: 576.6 | 1400 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง