(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ประแจปอนด์ ชนิดตรง (แบบ ฟังก์ชั่น เดียว) สำหรับ ท่อ เมนจ่าย ท่อเหล็ก

ประแจปอนด์ ชนิดตรง (แบบ ฟังก์ชั่น เดียว) สำหรับ ท่อ เมนจ่าย ท่อเหล็ก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 10,441.26 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RM-24LST
RM-30LST
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ช่วงการปรับแรงบิด
(n · m)
d
(มิลลิเมตร)
ท่อ หล่อ เป้าหมาย
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้ในศูนย์กลางของมือ
(กิโลกรัม)
มวล
(ก.)
สลักเกลียว

฿ 10,441.26

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 32.5 ประเภท K: φ75, ประเภท: φ75, S II ประเภท: φ75 ประมาณ 22.7 900 M16

฿ 11,364.03

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 41.0 ประเภท K: φ100-600, ประเภท S: φ500-600, ประเภท: φ100-350, ประเภท S II: φ100-450, ชนิด KF: φ300-450, ชนิด NS: 500-600 ประมาณ 37.8 1020 M20

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แบบฟังก์ชั่นเดียว
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    333
  • ทิศทางโหลด
    ขวา
  • ความแม่นยำแรงบิด(±%)
    3
  • ความกว้างส่วนหัว(มิลลิเมตร)
    41
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าคาร์บอน
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวผลิตภัณฑ์
  • ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร)
    270
  • ℓ(มิลลิเมตร)
    45
  • T(มิลลิเมตร)
    18
  • อุปกรณ์เสริม
    แผนภูมิการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และคู่มือการใช้งาน
  • เสริม
    มุม ไดรฟ์ เฟืองวงล้อ 15 ° / รูปทรง พื้นผิว รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

สำหรับขัน โบลท์ หน้าแปลน และ น็อต บนท่อจ่ายน้ำ

[คุณสมบัติ]
· หัว บางที่พัฒนาขึ้นใหม่: บางลงด้วย ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พัฒนาขึ้นใหม่ เมื่อเปรียบเทียบกับหัว ประแจปอนด์ ทอร์ครูปทรงโค้งมนของ ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง หัว ของ RM-24LST นั้นบางกว่า 20% และ หัว ของ RM-30LST นั้นบางกว่า 30%
· ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ พัฒนาขึ้นใหม่: การออกแบบ ใหม่ลดความอ้วนลงทั้ง หัว การเอาชนะและประสบความสำเร็จในการขึ้นรูปเย็นถือว่าเป็นเรื่องยาก ภายนอกได้รับการเจียระไนที่เปล่งประกายที่แตกต่างกันเมื่อเทียบกับผิวกระจก
· รูปทรง พื้นผิว ฐานสิบหกคู่: ความแข็งแรงของซ็อกเก็ตจะเพิ่มขึ้นอีกโดยการกระจาย ความเค้น ไปยังจุดยอดของฐานสิบหกคู่ ป้องกันการสัมผัสกับมุมของสลักเกลียว / ถั่วส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยและทนทานต่อความเสียหาย
·การขัน แรงบิด ทิศทางเดียว: เฉพาะสำหรับการขันเกลียวขวามือ เขี้ยว เป็น ผลิตภัณฑ์ ปลอมแปลง
· มุม ขับ เฟืองวงล้อ 15°: สามารถ ขัน แรงบิด ได้ด้วยความกว้าง สวิง 200 มม. กลไก เฟืองวงล้อ ออกแบบมาเพื่อลด แรงบิด โดยมี ค่า ค่าคงตัวสปริง ต่ำกว่า
·ด้วย ฟังก์ชั่น กันน้ำ: รองเท้าบูท และ ตัวจับชิ้นงาน ป้องกันไม่ให้น้ำเข้าสู่บริเวณ กลไก แรงบิด

รหัสรุ่น
RM-24LST
RM-30LST
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ช่วงการปรับแรงบิด
(n · m)
d
(มิลลิเมตร)
ท่อ หล่อ เป้าหมาย
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย ใช้ในศูนย์กลางของมือ
(กิโลกรัม)
มวล
(ก.)
สลักเกลียว

฿ 10,441.26

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 60 32.5 ประเภท K: φ75, ประเภท: φ75, S II ประเภท: φ75 ประมาณ 22.7 900 M16

฿ 11,364.03

TOP HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน 100 41.0 ประเภท K: φ100-600, ประเภท S: φ500-600, ประเภท: φ100-350, ประเภท S II: φ100-450, ชนิด KF: φ300-450, ชนิด NS: 500-600 ประมาณ 37.8 1020 M20

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1