(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
RM-19X24LH |
RM-24X30LH |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รับประกัน แรงบิด (n · m) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,341.94 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 245 to 300 | 19×24 | ขนาดเล็ก: 27 / ขนาดใหญ่: 33.5 | 411.9 | 870 | ||
฿ 3,200.00 ฿ 3,152.96 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 to 305 | 24 x 30 | ขนาดเล็ก: 33.5 / ขนาดใหญ่: 41 | 537.4 | 1230 |
ประแจเลื่อนสำหรับงานขัน หน้าแปลน ในที่แคบ
[คุณสมบัติ]
·ประเภทสไลด์ มือจับ ได้
·สามารถเปลี่ยนทิศทางการหมุนได้โดยใช้ เขี้ยว
·ด้วย เฟือง/เกียร์ 24 ฟัน เฟืองวงล้อ ทำงานที่ มุม 15°
[การใช้งาน]
·สำหรับขันสลักเกลียวและน็อตหน้าแปลนที่ใช้สำหรับท่อเมนจ่ายน้ำ
รหัสรุ่น |
---|
RM-19X24LH |
RM-24X30LH |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) |
ความกว้างข้าม มิติ (มิลลิเมตร) |
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
รับประกัน แรงบิด (n · m) |
น้ำหนัก (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,341.94 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 245 to 300 | 19×24 | ขนาดเล็ก: 27 / ขนาดใหญ่: 33.5 | 411.9 | 870 | ||
฿ 3,200.00 ฿ 3,152.96 |
TOP HAND TOOL | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 to 305 | 24 x 30 | ขนาดเล็ก: 33.5 / ขนาดใหญ่: 41 | 537.4 | 1230 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง