(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้เส้นใยสังเคราะห์พิเศษที่บางกว่า Univex เหมาะสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิวที่หยาบและไม่เรียบ
[คุณสมบัติ]
· ใช้เส้นใยสังเคราะห์พิเศษที่บางกว่า Univex
·เหมาะสำหรับการ การขัดเงา พื้นผิวที่ไม่เรียบและซับซ้อนเช่นลูกกรงหน้าร่องหลังคาและด้านในของประตูพร้อมกับการเตรียมงานก่อน การทำสี/การทาสี/การพ่นสี
· ฟองน้ำชนิด Unisoft หุ้มด้วย Uniwool เพื่อให้สวมใส่ได้พอดีตัว
รหัสสินค้า |
---|
UNIWOOL-1500 |
UNIWOOL-3000 |
UNIWOOL-500 |
UNIWOOL-800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,410.59 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 1500 | สีเขียว | ||
฿ 1,441.96 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 6 วัน | 3000 | สีเทา | ||
฿ 1,426.85 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 500 | สีน้ำเงิน | |
฿ 1,410.59 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 800 | สีม่วง |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | ผ้านอนวูฟเวน (ไนล่อน) | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | สารขัดถู | ซิลิคอน คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 150 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 230 | ใช้ | (1) งานโลหะการกำจัดสี (2) การกำจัดสนิม การขจัดคราบ (3) งาน ไม้ การกำจัดสี (4) การซ่อมแซมยานยนต์ |
วัสดุฐาน | ผ้าไม่ทอ ผ้านอนวูฟเวน (กระดาษ สังเคราะห์) | ปริมาณ(แผ่น) | 10 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง