(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กระดาษทรายขัดแห้งอเนกประสงค์ ผลิตภัณฑ์ นี้ ด้ามจับ นับแบบ ละเอียด การอุดตันเล็กน้อยและประสิทธิภาพการ การขัดเงา ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
·มี ความยืดหยุ่น ดีเยี่ยมและผ่านกระบวนการ DS แบบพิเศษ (การทำ สบู่ โลหะ) ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นถึงการป้องกันการอุดตันที่ดีเยี่ยมและความยั่งยืนของ อุปกรณ์แหล่งจ่าย การขัดเงา จึงโดดเด่น
รหัสสินค้า |
---|
FRCC-SDS-P120 |
FRCC-SDS-P150 |
FRCC-SDS-P180 |
FRCC-SDS-P320 |
FRCC-SDS-P400 |
FRCC-SDS-P600 |
FRCC-SDS-P800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,346.32 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 120 | ||
฿ 2,346.32 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 150 | ||
฿ 2,346.32 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 180 | ||
฿ 2,346.32 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 320 | ||
฿ 2,346.32 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 400 | ||
฿ 2,346.32 | NKC SHEET | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | 600 | ||
฿ 2,360.61 | NKC SHEET | 2 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 800 |
กำลังโหลด …
ประเภทแผ่น | กระดาษทราย | วิธีการใช้ | งานลับคม/งานเจียรไน ด้วยตนเอง | สารขัดถู | ซิลิคอน คาร์ไบด์ |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 230 | ความยาว(มิลลิเมตร) | 280 | ใช้ | (1) งานโลหะการกำจัดสี (2) การกำจัดสนิม การขจัดคราบ (3) งาน ไม้ การกำจัดสี (4) การซ่อมแซมยานยนต์ |
วัสดุฐาน | Cwt | ปริมาณ(แผ่น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง