(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·มีความสามารถในการตัดได้ดีโดยใช้เม็ด เม็ดสารขัดถู เพชรสำหรับขอบ ใบมีดลบคม
·สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยโดยมีอุปสรรคเล็กน้อย
·ตัด วัสดุ ได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
PCHPCP3 |
PCHPD029C |
PCHPD032C |
PCHPD035C |
PCHPD038C |
PCHPD050C |
PCHPD060C |
PCHPD065C |
PCHPD070C |
PCHPD075C |
PCHPD080C |
PCHPD100C |
PCHPD110C |
PCHPD120C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดของชนิด | เส้นผ่านศูนย์กลางปลายใบตัด (มิลลิเมตร) | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ความยาวใบตัด (มิลลิเมตร) | ชื่อสินค้า | การใช้งาน | วัสดุที่เข้ากันได้ | วัสดุเจาะรูที่เป็นไปได้ | มอเตอร์ไฟฟ้าที่เข้ากันได้ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,958.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ขาพิน ดอกเจาะนำศูนย์ / แถบ ไกด์ POLYCLIC | - | - | - | แกนกลางเพชรไฮเปอร์เพชร | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน / สำหรับφ 25-310 | - | - | - | กรุณาเปลี่ยนและใช้ขึ้นอยู่กับ วัสดุ เจาะ | ||
฿ 4,008.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 29 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 4,008.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 32 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 4,008.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 35 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 4,025.27 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 38 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 4,067.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 50 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 4,274.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 60 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 4,363.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 12 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 65 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 4,809.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 70 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 5,076.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 75 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 5,285.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 80 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 6,708.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 19 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 100 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 7,183.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 110 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - | ||
฿ 7,985.00 | CORE DRILLS (TIP TOOLS) | 1 ชิ้น | 14 วัน | ดอกสว่านคอร์ดริล ไฮเปอร์เพชร (มีดตัด) | 120 | 130 | 160 | - | - | กระดาน ผนัง เซรามิก (รวมถึง ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน), หินอ่อนเทียมเพดานแสงและ ท่อ PVC ยาง | กระดาน ผนังโลหะ วัสดุ ผสมปูนบล็อก ALC ปูนซีเมนต์อัดท่อ FRP / FRPM ผนังญี่ปุ่นผนัง เหล็กกล้า และยาง | สว่านไฟฟ้า | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง