1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ซีรีส์ Poly-Click เครื่องตัด รู เครื่องนับ

DRILL BITS

ซีรีส์ Poly-Click เครื่องตัด รู เครื่องนับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,076.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ใบมีดคาร์ไบด์ใช้เพื่อความสะอาด

คุณสมบัติ

● ด้วยการใช้ใบมีดคาร์ไบด์ทำให้ได้งานพิมพ์ที่สวยงาม

การใช้

● การ ก่อสร้าง พื้น พื้นผิว เรียบในขณะติดตั้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง พื้น

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลางตัด (มม.): 60
● ความยาวที่มีประสิทธิภาพ (มม.): 5
● SPQ (ชิ้น): 1
● รุ่น รองรับการใช้งาน: สว่านไฟฟ้า (เฉพาะการหมุน)
● การ ฝึกซ้อมศูนย์ที่ รองรับการใช้งาน: PCWSCD225, PCBHCD225, PCHCDS, PCHCDL

วัสดุ

● ส่วนของ ใบมีดลบคม: ปลาย คาร์ไบด์

คำเตือน

● ก้าน สว่านศูนย์ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
รหัสสินค้า
PCZAG60
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,076.00

DRILL BITS 1 ชิ้น 1 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทรายละเอียด เครื่องตัด รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู เส้นผ่าศูนย์กลางปลายใบมีด(มิลลิเมตร) 60 ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) 5
สเปค ·เส้นผ่าศูนย์กลาง รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู: φ60 ( ปลายหัวแร้งบัดกรี ใบมีดลบคม คือφ32 & φ35) ·ความลึกของ รูคว้าน/รูฝังหัวสกรู: 5 มม. · รองรับการใช้งาน กับก้านแบบ polyclic S การใช้งาน สำหรับ พื้น ราบเมื่อติดตั้ง อแดปเตอร์/ตัวแปลง ขึ้น พื้น หรือ เหล็กฉากสำหรับยึด ยูนิต วัสดุ ใช้ วัสดุ พื้น
มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้งานได้ สว่านไฟฟ้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCZAG60 ในชุด ซีรีส์ Poly-Click เครื่องตัด รู เครื่องนับ