(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ M42 สำหรับ ใบมีดลบคม ทำให้สามารถเจาะ วัสดุชิ้นงาน ใดก็ได้
·ใช้เหล็กกล้าความเร็วสูงคุณภาพสูง (วัสดุ M42) ที่มีความคมและความทนทานเป็นเยี่ยม
·ประหยัดมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนใบมีดแยก
·ความสามารถในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วย กลไก ล็อค แมนนวล(ระบบ ล็อค S-)
·สำหรับเจาะรู แผ่นเหล็กกล้า หนา 3.2 มม. หรือน้อยกว่าหรือ แผ่นเพลท สเตนเลส พีวีซี พลาสติก ฯลฯ หนาไม่เกิน 1 มม.
รหัสสินค้า |
---|
SLBI014 |
SLBI015 |
SLBI016 |
SLBI018 |
SLBI020 |
SLBI021 |
SLBI022 |
SLBI025 |
SLBI027 |
SLBI028 |
SLBI030 |
SLBI032 |
SLBI033 |
SLBI034 |
SLBI035 |
SLBI038 |
SLBI040 |
SLBI042 |
SLBI050 |
SLBI053 |
SLBI060 |
SLBI065 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางใบมีด (มิลลิเมตร) | อกลึก (มิลลิเมตร) | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 553.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 14 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 553.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 15 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 553.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 16 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 553.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 553.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 20 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 609.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 21 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 609.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 22 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 609.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 25 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 618.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 27 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 618.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 28 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 618.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 30 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 722.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 722.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 33 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 722.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 34 | 34 | สว่านไฟฟ้า ไขควงอิมแพค | ||
฿ 722.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 35 | 34 | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 809.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 38 | 34 | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 809.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 40 | 31 | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 843.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 42 | 31 | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,116.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 31 | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,303.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 53 | 31 | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,481.21 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 31 | สว่านไฟฟ้า | ||
฿ 1,489.00 | HOLE SAWS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 31 | สว่านไฟฟ้า |
กำลังโหลด …
ประเภทรายละเอียด | เครื่องตัด | ความเร็วเชิงมุมที่เหมาะสม(เมตร / นาที) | เหล็กกล้า ธรรมดา: 25-35 / เหล็กหล่อ: 20-30 / สเตนเลส: 10-20 | วัสดุ ใช้ | โลหะ ท่อ PVC กระดาน โลหะ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ เจาะทะลุได้ | FRP, ไม้ | ใช้ | แผ่นเหล็กกล้า 3.2 มม. หรือน้อยกว่า / แผ่นเพลท สเตนเลส 1 มม. หรือน้อยกว่า | ใช้ 2 | สำหรับการเจาะรูใน พีวีซี พลาสติก ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง