(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ปลาย คาร์ไบด์ สำหรับ ใบมีดลบคม ดังนั้นจึงสามารถเจาะได้อย่างราบรื่น
·ช่วยให้สามารถเจาะรูในแผ่นเหล็กแผ่นสแตนเลส ฯลฯ ที่มีความหนาไม่เกิน 6 มม.
·ใช้ ปลาย คาร์ไบด์ ทำให้สามารถเจาะ เหล็กกล้า ช่อง อย่างราบรื่น
·การเปลี่ยนคัตเตอร์ทำได้ง่ายเนื่องจาก ตะขอ ประแจ
·การเปลี่ยนคัตเตอร์ทำได้ง่ายเนื่องจาก ตะขอ ประแจ
ประเภท ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร) | คัตเตอร์ (สำหรับ hitachi / nitto) | ความยาวรวม(มิลลิเมตร) | 16 | ความยาวที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
เชื่อมโยง เกลียว ติดตั้ง | 3 / 8-24 UNF | ใช้ | สามารถเจาะเหล็กรูปตัวซีท่อสี่เหลี่ยม ฯลฯ เมื่อติดเข้ากับเครื่องเจาะเหล็กช่อง | ใช้ 2 | การเจาะทำได้ด้วย สว่านไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือนโดยใช้ ดอกเจาะนำศูนย์ ตรงกลางหรือแบบ ก้าน ขาพิน กลาง |
วัสดุที่ใช้ | โลหะ | มอเตอร์ แบบใช้ไฟฟ้า ใช้งานได้ | ช่อง เหล็กกล้า เครื่องจักร เจาะ:[Hitachi koki] เครื่องจักร เจาะสำหรับ C ช่อง / BH18, BH18SA [nitto koki] atlaminiace AMT-18, AMW-22,AML-22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง