(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TFD-230D |
TFD-280D |
TFD-320D |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม X ยาว (mmxm) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงสูงสุดของ พัดลมระบายความร้อน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,317.42 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 235 × 5 | 230 | 4989999314847 | 480-5682 | 1.5 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,483.48 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 285 × 5 | 280 | 4989999314854 | 480-5721 | 1.8 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,728.45 |
FLEXIBLE DUCTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 330 × 5 | 320 | 4989999825541 | 352-7115 | 2.0 กก | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากสามารถตัดด้วยมีดจึงสามารถใช้ในขนาดที่ต้องการได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้ในสถานที่ทำงานที่มี แปรงทาสี หรือสิ่งสกปรกจำนวนมาก
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัดแร่ใยหิน
รหัสรุ่น |
---|
TFD-230D |
TFD-280D |
TFD-320D |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม X ยาว (mmxm) |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงสูงสุดของ พัดลมระบายความร้อน รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,317.42 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 235 × 5 | 230 | 4989999314847 | 480-5682 | 1.5 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,483.48 |
BLOWERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 285 × 5 | 280 | 4989999314854 | 480-5721 | 1.8 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,728.45 |
FLEXIBLE DUCTS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 330 × 5 | 320 | 4989999825541 | 352-7115 | 2.0 กก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง