(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ประเภทการจัดเก็บถุงเก็บ ดักส์/ท่อลม ยืดหยุ่น รวม TFD

ประเภทการจัดเก็บถุงเก็บ ดักส์/ท่อลม ยืดหยุ่น รวม TFD

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,531.06 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TFD-230S
TFD-280S
TFD-320S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม X ยาว
(mmxm)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงสูงสุดของ พัดลมระบายความร้อน รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล ข้อต่อลด เส้นผ่าศูนย์กลาง D ' ดักส์/ท่อลม D เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด แหวน เส้นผ่าศูนย์กลาง เกลียว ขดลวด กระเป๋าเก็บของ L
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,531.06

FLEXIBLE DUCTS 1 ชิ้น 1 วัน 230 × 5 260 284-8236 3400 ก. / คลองเลื่อย Φ260 Φ230 φ3 φ2.3 390 1 คลองเลื่อย (ดักส์/ท่อลม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ถุงเก็บ)

฿ 7,920.61

FLEXIBLE DUCTS 1 ชิ้น 1 วัน 280 × 5 310 284-8244 4,500 ก. / คลองเลื่อย Φ310 Φ280 φ3 φ2.6 430 1 คลองเลื่อย (ดักส์/ท่อลม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ถุงเก็บ)

฿ 8,853.00

FLEXIBLE DUCTS 1 ชิ้น 12 วัน 320 × 5 350 284-8252 5,600 ก. / คลองเลื่อย φ350 Φ320 φ4 φ3.0 440 1 คลองเลื่อย (ดักส์/ท่อลม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ถุงเก็บ)

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ดักส์/ท่อลม
  • ความหนาของผ้าหลัก ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร)
    0.35
  • คุณสมบัติ
    สามารถติดตั้งกับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เครื่องเป่าลม มีถุงเก็บได้
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ / ส้ม (ป้องกันไฟ ได้รับการรับรอง) ข้อต่อลด / เหล็กยึด (SUS430)
  • ผ้า ฐานรอง/แผ่นรอง
    ผ้าใบกันน้ำ โพลีเอสเตอร์
  • การ ตกแต่ง พื้นผิว
    ผ้าใบแลพแผ่นชีต โพลีไวนิลคลอไรด์เคลือบผิว
  • ความยาวรวม L(ม.)
    5
  • พิทช์ เกลียว(มิลลิเมตร)
    150
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย (ดักส์/ท่อลม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ถุงเก็บ)

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งเข้ากับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เครื่องเป่าลม โดยมีถุงเก็บติดอยู่
· ดักส์/ท่อลม น้ำหนักเบา ออกแบบให้กะทัดรัดพกพาสะดวก
· ดักส์/ท่อลม ไม่บิดจึงป้องกันการสูญเสียแรง ความดัน จากการเป่าลมได้

รหัสรุ่น
TFD-230S
TFD-280S
TFD-320S
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง ดักส์/ท่อลม X ยาว
(mmxm)
เส้นผ่านศูนย์กลางรูรับแสงสูงสุดของ พัดลมระบายความร้อน รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล ข้อต่อลด เส้นผ่าศูนย์กลาง D ' ดักส์/ท่อลม D เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด แหวน เส้นผ่าศูนย์กลาง เกลียว ขดลวด กระเป๋าเก็บของ L
(มิลลิเมตร)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,531.06

FLEXIBLE DUCTS 1 ชิ้น 1 วัน 230 × 5 260 284-8236 3400 ก. / คลองเลื่อย Φ260 Φ230 φ3 φ2.3 390 1 คลองเลื่อย (ดักส์/ท่อลม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ถุงเก็บ)

฿ 7,920.61

FLEXIBLE DUCTS 1 ชิ้น 1 วัน 280 × 5 310 284-8244 4,500 ก. / คลองเลื่อย Φ310 Φ280 φ3 φ2.6 430 1 คลองเลื่อย (ดักส์/ท่อลม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ถุงเก็บ)

฿ 8,853.00

FLEXIBLE DUCTS 1 ชิ้น 12 วัน 320 × 5 350 284-8252 5,600 ก. / คลองเลื่อย φ350 Φ320 φ4 φ3.0 440 1 คลองเลื่อย (ดักส์/ท่อลม อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ถุงเก็บ)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1