(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SSB-1200S |
SSB-1800S |
SSB-300S |
SSB-450S |
SSB-600S |
SSB-900S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,556.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 256-4742 | 800g | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,293.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | 256-4751 | 1200g | 1 ชิ้น | ||
฿ 725.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 256-4700 | 300g | 1 ชิ้น | ||
฿ 850.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 256-4718 | 400g | 1 ชิ้น | ||
฿ 974.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 256-4726 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,225.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 256-4734 | 600g | 1 ชิ้น |
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ใช้เพื่อป้องกันการหกเลอะที่ด้านข้างและหนุนตัวเครื่องจากการสั่นสะเทือน
รหัสรุ่น |
---|
SSB-1200S |
SSB-1800S |
SSB-300S |
SSB-450S |
SSB-600S |
SSB-900S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,556.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | 256-4742 | 800g | 1 ชิ้น | ||
฿ 2,293.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1800 | 256-4751 | 1200g | 1 ชิ้น | ||
฿ 725.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 300 | 256-4700 | 300g | 1 ชิ้น | ||
฿ 850.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 450 | 256-4718 | 400g | 1 ชิ้น | ||
฿ 974.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 600 | 256-4726 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,225.00 |
STAINLESS STEEL SHELVING OPTI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 900 | 256-4734 | 600g | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง