(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MSB-1200S |
MSB-1800S |
MSB-300S |
MSB-450S |
MSB-600S |
MSB-900S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | มิติ ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.56 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | - | สำหรับ frontage | 1200 | 256-6001 | 800g | 1 ชิ้น | ||
฿ 720.64 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1800 | - | สำหรับ frontage | 1800 | 256-6010 | 1.2 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 301.49 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 300 | สำหรับด้านข้าง | 300 | 256-5960 | 300g | 1 ชิ้น | ||
฿ 341.17 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 450 | สำหรับด้านข้าง | 450 | 256-5978 | 400g | 1 ชิ้น | ||
฿ 454.63 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 600 | สำหรับด้านข้าง | 600 | 256-5986 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 570.51 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | - | สำหรับ frontage | 900 | 256-5994 | 600g | 1 ชิ้น |
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โคน
รหัสรุ่น |
---|
MSB-1200S |
MSB-1800S |
MSB-300S |
MSB-450S |
MSB-600S |
MSB-900S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ด้านหน้า (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
ประเภทรายละเอียด | มิติ ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 659.56 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1200 | - | สำหรับ frontage | 1200 | 256-6001 | 800g | 1 ชิ้น | ||
฿ 720.64 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 14 วัน | 1800 | - | สำหรับ frontage | 1800 | 256-6010 | 1.2 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 301.49 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 300 | สำหรับด้านข้าง | 300 | 256-5960 | 300g | 1 ชิ้น | ||
฿ 341.17 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 450 | สำหรับด้านข้าง | 450 | 256-5978 | 400g | 1 ชิ้น | ||
฿ 454.63 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 600 | สำหรับด้านข้าง | 600 | 256-5986 | 500g | 1 ชิ้น | ||
฿ 570.51 |
PIPE OPTIONS FOR STEEL SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | 900 | - | สำหรับ frontage | 900 | 256-5994 | 600g | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง