(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
MAHK |
MMHK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับประเภท M1.5 / M2 | 512-1914 | 70 | 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว หน้าแปลน M6 x 20:2 ชิ้น น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน M6:2 ชิ้น, สกรูหกเหลี่ยม M8 x 20:2 ชิ้น, แหวนอีแปะ M8:2 ชิ้น S แหวนรอง M8:2 ชิ้น ) | ||
฿ 556.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับประเภท M3.0 / M5 | 512-1922 | 75 | 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว หน้าแปลน M6 x 20:2 ชิ้น น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน M6:2 ชิ้น, สกรูหกเหลี่ยม M8 x 20:2 ชิ้น, แหวนอีแปะ M8:2 ชิ้น S แหวนรอง M8:2 ชิ้น ) |
อุปกรณ์ ป้องกันร่วง สำหรับ ชั้นวางของ ที่มีน้ำหนักเบา / ปานกลางซึ่งสามารถใช้ได้กับประเภท M1.5 / M2 และ M3 / M5
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งเพิ่มเติมกับ ชั้นวางของ ที่มีอยู่เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันการโค่นล้มได้
·การเชื่อมต่อชั้นวางที่เข้ากันกับ พื้นผิว ผนังเพื่อป้องกันการล้มทับ
·สีเงิน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันไม่ให้ ตัวเครื่อง ชั้นวางยุบ
รหัสรุ่น |
---|
MAHK |
MMHK |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | สอดคล้อง | รหัสของทรัสโก้ | มวล (g / คลองเลื่อย) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 545.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับประเภท M1.5 / M2 | 512-1914 | 70 | 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว หน้าแปลน M6 x 20:2 ชิ้น น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน M6:2 ชิ้น, สกรูหกเหลี่ยม M8 x 20:2 ชิ้น, แหวนอีแปะ M8:2 ชิ้น S แหวนรอง M8:2 ชิ้น ) | ||
฿ 556.00 |
OPTIONS FOR MEDIUM-DUTY BOLTL | 1 ชิ้น | 10 วัน | สำหรับประเภท M3.0 / M5 | 512-1922 | 75 | 1 คลองเลื่อย ( สลักเกลียว หน้าแปลน M6 x 20:2 ชิ้น น๊อตตัวเมีย หน้าแปลน M6:2 ชิ้น, สกรูหกเหลี่ยม M8 x 20:2 ชิ้น, แหวนอีแปะ M8:2 ชิ้น S แหวนรอง M8:2 ชิ้น ) |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง