(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ML-2 |
ML-2-NG |
MM-2 |
MM-2-NG |
V-2-NG |
V-2S-NG |
X-2-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ | สี | มิติ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | มวล | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 905.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | พลาสติก | ใส | ขนาดภายใน 242 | ขนาดภายใน 407 | ขนาดภายใน 108 | 501-0187 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 1040g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (ML-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 850.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | พลาสติก | Neogray | ขนาดภายใน 242 | ขนาดภายใน 407 | ขนาดภายใน 108 | 510-3517 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 1010g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (ML-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 676.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 1 วัน | พลาสติก | ใส | ขนาดภายใน 243 | ขนาดภายใน 255 | ขนาดภายใน 108 | 501-0161 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 790g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (ML-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 615.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 1 วัน | พลาสติก | Neogray | ขนาดภายใน 243 | ขนาดภายใน 255 | ขนาดภายใน 108 | 510-3509 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 760g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (ML-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 836.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็กกล้า | Neogray | ขนาดภายใน 248 | ขนาดภายใน 275 | ขนาดภายใน 108 | 509-9269 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 1300g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (V-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 134.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า | Neogray | 258 | - | 100 | 511-5558 | พาร์ติชันสำหรับ V-2-NG/X-2-NG | 160g | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 919.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า | Neogray | ขนาดภายใน 248 | ขนาดภายใน 425 | ขนาดภายใน 108 | 509-9285 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 1700g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (V-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
· วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม.
รหัสรุ่น |
---|
ML-2 |
ML-2-NG |
MM-2 |
MM-2-NG |
V-2-NG |
V-2S-NG |
X-2-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | วัสดุ | สี | มิติ ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
มิติ ความสูง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | มวล | สเปค | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 905.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | พลาสติก | ใส | ขนาดภายใน 242 | ขนาดภายใน 407 | ขนาดภายใน 108 | 501-0187 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 1040g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (ML-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 850.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 12 วัน | พลาสติก | Neogray | ขนาดภายใน 242 | ขนาดภายใน 407 | ขนาดภายใน 108 | 510-3517 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 1010g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (ML-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 676.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 1 วัน | พลาสติก | ใส | ขนาดภายใน 243 | ขนาดภายใน 255 | ขนาดภายใน 108 | 501-0161 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 790g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (ML-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 615.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 1 วัน | พลาสติก | Neogray | ขนาดภายใน 243 | ขนาดภายใน 255 | ขนาดภายใน 108 | 510-3509 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 760g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (ML-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 836.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 1 วัน | เหล็กกล้า | Neogray | ขนาดภายใน 248 | ขนาดภายใน 275 | ขนาดภายใน 108 | 509-9269 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 1300g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (V-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น | ||
฿ 134.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า | Neogray | 258 | - | 100 | 511-5558 | พาร์ติชันสำหรับ V-2-NG/X-2-NG | 160g | - | 1 ชิ้น | ||
฿ 919.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 10 วัน | เหล็กกล้า | Neogray | ขนาดภายใน 248 | ขนาดภายใน 425 | ขนาดภายใน 108 | 509-9285 | วางซ้อนกันได้ 3 ชิ้นบนชั้นวาง กว้าง 890 มม. | 1700g | ความจุโหลดสม่ำเสมอต่อลิ้นชักคือ 8 กก. แนบ 1 พาร์ติชั่น (V-2S) และ 1 การ์ดดัชนี | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง