(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
40-1200-NG |
40-1500-NG |
40-1800-NG |
40-2100-NG |
40-2400-NG |
40-3000-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1200 | 507-2778 | 1.41 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 291.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | 507-2794 | 1.77 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 252.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 507-2816 | 2.12 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 401.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2100 | 507-2832 | 2.47 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 690.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2400 | 511-3547 | 2.83 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 864.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3000 | 511-3555 | 3.53 กก | 1 ชิ้น |
มุม ทรงตัว L สำหรับ ชั้นวางของ น้ำหนักเบา
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ เป็น เหล็กกล้า และ กระบวนการเตรียมผิว ประกอบด้วย สีฝุ่น
· สีเป็นสีเทานีโอ ขนาดกว้าง 39.5 มม. ลึก 39.5 มม.
· สามารถเลือกความยาว มุม ได้จากหกประเภท: 1,200, 1,500, 1,800, 2,100, 2,400 และ 3,000 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· มีให้เป็นส่วนประกอบเสริมสำหรับ ชั้นวางของ น้ำหนักเบา
· เหมาะสำหรับการเปลี่ยนความยาวของ มุม ทรงตัว L ของชั้น น้ำหนักเบา แทนที่ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
40-1200-NG |
40-1500-NG |
40-1800-NG |
40-2100-NG |
40-2400-NG |
40-3000-NG |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | มิติ ความยาว (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 263.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1200 | 507-2778 | 1.41 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 291.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1500 | 507-2794 | 1.77 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 252.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1800 | 507-2816 | 2.12 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 401.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2100 | 507-2832 | 2.47 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 690.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2400 | 511-3547 | 2.83 กก | 1 ชิ้น | ||
฿ 864.00 |
OPTIONS FOR LIGHT-DUTY SHELVI | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3000 | 511-3555 | 3.53 กก | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง