1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดพื้นผิวตัว C【10-15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เกจวัดพื้นผิวตัว C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,394.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ช่วยให้สามารถวัดพื้นผิว C ได้ง่ายรวดเร็วและแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
· ความหนา 0.6 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการตรวจสอบพื้นผิว C (ลบมุม 45 °)

คุณสมบัติ

●การวัดระนาบ C สามารถทำได้อย่างง่ายดายรวดเร็วและแม่นยำช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
●ความหนา 0.6 มม.

การใช้

●อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน C (45 °การทําแชมเฟอร์)

สเปค

●งานละเอียด:± 0.03 มม

วัสดุ

●สเตนเลส (SUS430)
รหัสสินค้า
C-5
C-10
C-163
C-215
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต
(แผ่น)
ช่วงการวัด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดแพ็คเกจ รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
การใช้งาน

฿ 2,394.30

CHAMFERING GAUGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 100.5-5.0 (เพิ่มทีละ 0.5)0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0229-645436การตรวจสอบพื้นผิว C (ลบมุม 45 °)

฿ 2,808.34

CHAMFERING GAUGE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 105.5 ถึง 10.0 (เพิ่มทีละ 0.5)5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0229-6462100การตรวจสอบพื้นผิว C (ลบมุม 45 °)

฿ 2,575.00

CHAMFERING GAUGE 1 แพ็ค

15 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 151.6-3.0 (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1)1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0229-644643การตรวจสอบพื้นผิว C (ลบมุม 45 °)

฿ 2,505.37

CHAMFERING GAUGE 1 แพ็ค

14 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 140.2-1.5 (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1)0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5229-643840-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส (SUS430) คุณสมบัติ ช่วยให้วัด พื้นผิว C ได้ง่ายรวดเร็วและแม่นยำเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยความหนา 0.6 มม.