1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดความโค้ง (แบบ L)

เกจวัดความโค้ง (แบบ L)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,611.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·มีประโยชน์มากสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ส่วนโค้ง (รัศมี) ของมีด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดรัศมีสำหรับชิ้นงานมุมหรือขอบที่ไม่เท่ากัน

คุณสมบัติ

● สะดวกมากสำหรับการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ส่วน R (รัศมี) ของ ใบมีดลบคม

การใช้

● การวัดรัศมีของความไม่สม่ำเสมอมุมหรือขอบของชิ้นงาน

สเปค

● งานละเอียด: ± 0.03 มม

วัสดุ

● ฮาร์ด สเตนเลส (SUS430H)
รหัสสินค้า
L300MA
L300MB
L300MC
L300MD
L300MX
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ผ้าใบแลพแผ่นชีต
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)
ขนาด
(มิลลิเมตร)
รายละเอียดแพ็คเกจ
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 3,611.00

RADIUS GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 14160 × 400.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0229-595495

฿ 5,385.00

RADIUS GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 12160 × 857.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0229-5962230

฿ 11,324.00

RADIUS GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 8140 × 14013.5, 14.0, 14.5, 15.0, 15.5, 16.0, 16.5, 17.0229-5971605

฿ 11,663.00

RADIUS GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 8140 × 14017.5, 18.0, 18.5, 19.0, 19.5, 20.0, 20.5, 21.0229-5989605

฿ 7,485.00

RADIUS GAUGES 1 ชิ้น 1 วัน 26160 × 850.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0, 10.5, 11.0, 11.5, 12.0, 12.5, 13.0229-5997310

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การวัดรัศมีสำหรับชิ้นงานมุมหรือขอบที่ไม่เท่ากัน วัสดุ สเตนเลส (SUS430H) คุณสมบัติ มีประโยชน์มากสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ส่วนโค้ง (รัศมี) ของมีด