1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกจวัดร่อง

TAPER GAUGES

เกจวัดร่อง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 519.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ชุดพกพาประกอบด้วย เกจวัดร่อง 700 A และ ไดอัลเกจเชิงเส้น 130 มม. มาพร้อมกับคลิปปากกา สะดวกในการพกพา
· ผลิตภัณฑ์นี้ผ่านการชุบแข็ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การวัดร่องช่องว่าง ฯลฯ การวัดความยาว

คุณสมบัติ

●คลองเลื่อย เกจวัด ทรงเรียว 700 A ที่สะดวกและความยาว แบบตรง 130 มม.ด้วย คลิป ปากกาแบบพกพา
●วัตถุ การชุบแข็ง

การใช้

●สำหรับการวัดร่อง / รอยแยก ฯลฯสำหรับการวัดความสูง

สเปค

●ความยาว (มม.): 155
●ช่วงการวัด (มม.):ทรงเรียว 1.0 ถึง 15.0 ( สเกลวัด 0.10) สเกลวัด แบบตรง 0 ถึง 130 (0.5 สเกลวัด)
●SPQ (ชิ้น): 10
●ความแตกต่างของเครื่องมือ:ทรงเรียว เกจวัด ± 0.05 มม. แบบตรง ± 0.13 มม

วัสดุ

●สเตนเลส (SUS420J2)
รหัสสินค้า
TG-700S
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 519.00

TAPER GAUGES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วงการวัดค่า(มิลลิเมตร) เกจวัด ทรงเรียว 1.0 ถึง 15.0 ( สเกลวัด 0.10), ไดอัลเกจเชิงเส้น 0 ถึง 130 ( สเกลวัด 0.5) ความยาว(มิลลิเมตร) 155 รหัสของทรัสโก้ 229-7663
วัสดุ สเตนเลส (SUS420J2) การใช้งาน การวัดร่อง / ระยะห่าง ฯลฯ มวล(ก.) 40
ข้อผิดพลาดเครื่องมือ(มิลลิเมตร) เกจวัด ทรงเรียว ± 0.05 สเกลวัด แบบตรง ± 0.13 คุณสมบัติ คลองเลื่อย แฮนดี้ประกอบด้วย เกจวัด ทรงเรียว 700 A และ ไดอัลเกจเชิงเส้น 130 มม.แบบพกพาพร้อม คลิป ปากกาเหล็กกล้า

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TG-700S ในชุด เกจวัดร่อง