(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ในการประกอบและการปรับแต่งเครื่องยนต์ในรถยนต์และเครื่องยนต์สันดาปภายในประเภทอื่น ๆ และใช้สำหรับวัดลำดับของช่องว่างแต่ละช่อง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดช่องว่าง
รหัสสินค้า |
---|
TFG-0.005M1 |
TFG-0.01M1 |
TFG-0.02M1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,423.34 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.005 | 257-0696 | 45 | SUS304 | ||
฿ 544.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.01 | 250-8036 | 45 | SUS304 | ||
฿ 427.00 | FEELER GAUGES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.02 | 250-8044 | 47 | SUS301 |
กำลังโหลด …
ความยาว(มิลลิเมตร) | 1000 | ความกว้างของใบไม้(มิลลิเมตร) | 12.7 | คุณสมบัติ | ใช้ในการประกอบและปรับเครื่องยนต์รถยนต์และเครื่องยนต์สันดาปภายในอื่น ๆ และมีประโยชน์สำหรับการวัดช่องว่างตามลำดับ |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การวัดช่องว่าง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง