1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เจ็ทพลาสติก (รุ่นมาตรฐาน)

IDS HEATING PROCESSING BLOWERS

เจ็ทพลาสติก (รุ่นมาตรฐาน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12,084.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้ได้ในโหมด 950 W, 650 W และ 400 W โดยใช้ เครื่องทำความร้อน ซื้อแยกต่างหาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการให้ความร้อนด้วยลม การทำความร้อน การแปรรูป เรซิ่น และการทำให้แห้ง

รหัสสินค้า
PJ-216A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 12,084.50

IDS HEATING PROCESSING BLOWERS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร พาวเวอร์ซัพพลาย(V) AC100 อุณหภูมิอากาศร้อน(°ค) 600
การใช้พลังงาน(W) 1200 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 280 ความลึก(มิลลิเมตร) 96
ความสูง(มิลลิเมตร) 96 รหัสของทรัสโก้ 127-8215 มวล(ก.) 1000
คุณสมบัติ สามารถใช้ได้ในโหมด 950 W, 650 W และ 400 W โดยใช้ เครื่องทำความร้อน ซื้อแยกต่างหาก การใช้งาน ความร้อนด้วยลม การทำความร้อน การแปรรูป เรซิ่น การอบแห้ง ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.14
ความเร็วลม(เมตร / นาที) 290 สวิตช์ การสลับ 3 สเตจ (อากาศร้อน พัดลมระบายความร้อน ปิด) อุปกรณ์เสริม คาร์บอน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PJ-216A ในชุด เจ็ทพลาสติก (รุ่นมาตรฐาน)