1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

Pla-jet อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Pla-jet อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,566.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·รวมไฟล์แนบที่เพิ่มการใช้งาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การหดหีบห่อการลอกฉลากการดัด ท่อ PVC

คุณสมบัติ

● อุปกรณ์เสริม กับการแพร่กระจายการใช้งาน

การใช้

● สำหรับการหดตัวของบรรจุภัณฑ์หดตัวการถอด ป้ายฉลาก การดัด ท่อ PVC

สเปค

● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 1,000
● SPQ (ชิ้น): 10
● อุณหภูมิอากาศร้อน: 450 ° C (500 ° C เมื่อติดตั้ง AT-21) 
● สวิตช์: การสลับ 3 ขั้นตอน (ลมร้อน / เป่า / ปิด) 
● ปริมาณอากาศ: 0.18 m3 / นาที 
● ความเร็วลม: 1,000 m / นาที

อุปกรณ์เสริม

● ชุดกรอง ชนิด ขาตั้ง R 
● ช้อน หัวฉีด (AT-11) 
● หัวฉีด ความเข้มข้นของลมร้อน (AT-21)
รหัสสินค้า
PJ-208A1
PJ-208A1-200V
PJ-208A1-220V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 5,566.01

IDS HEATING PROCESSING BLOWERS 1 ชิ้น 5 วัน AC1004905058210202331-8729

฿ 7,547.02

IDS HEATING PROCESSING BLOWER 1 ชิ้น 5 วัน AC2004905058218260473-6940

฿ 7,547.02

IDS HEATING PROCESSING BLOWER 1 ชิ้น 5 วัน AC2204905058218277473-6958

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร อุณหภูมิอากาศร้อน(°ค) 450 การใช้พลังงาน(W) 1000
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 213 ความลึก(มิลลิเมตร) 70 ความสูง(มิลลิเมตร) 191
มวล(ก.) 750 คุณสมบัติ รวมไฟล์แนบที่เพิ่มการใช้งาน การใช้งาน การหดหีบห่อการลอกฉลากการดัด ท่อ PVC
ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.18 ความเร็วลม(เมตร / นาที) 1000 สวิตช์ การสลับ 3 สเตจ (อากาศร้อน พัดลมระบายความร้อน ปิด)
สเปค อุณหภูมิอากาศร้อน:เมื่อติดตั้ง AT-21 500 ° C อุปกรณ์เสริม ชุดกรอง, ขาตั้ง แบบ r, หัวฉีด ช้อน (AT-11), หัวฉีดลม ร้อนเข้มข้น (AT-21)