1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Pla-jet เครื่องเป่าลม ร้อน อุตสาหกรรม รุ่นมาตรฐาน

Pla-jet เครื่องเป่าลม ร้อน อุตสาหกรรม รุ่นมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,804.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นี่คือ พัดลมระบายความร้อน ไอร้อน อุตสาหกรรม รุ่นมาตรฐาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การหดตัวของฟิล์มหด การลอก ป้ายฉลาก และการบิดงอของ ท่อ PVC

คุณสมบัติ

● เครื่องเป่าลมร้อนอุตสาหกรรมแบบมาตรฐาน

การใช้

● สำหรับการหดตัวของบรรจุภัณฑ์หดตัวการถอด ป้ายฉลาก การดัด ท่อ PVC

สเปค

● ปริมาณการใช้ไฟฟ้า (W): 1,000
● SPQ (ชิ้น): 10
● อุณหภูมิอากาศร้อน: 450°C
● สวิตช์: การสลับ 3 ขั้นตอน (ลมร้อน / เป่า / ปิด)
● ปริมาณอากาศ: 0.18 m3 / นาที
● ความเร็วลม: 1,000 m / นาที

อุปกรณ์เสริม

● ชุดกรอง ชนิด ขาตั้ง R
รหัสสินค้า
PJ-206A1
PJ-206A1-200V
PJ-206A1-220V
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพาวเวอร์ซัพพลาย
(V)
JAN Code รหัสของทรัสโก้

฿ 4,804.09

HEATINGPROCESSINGBLOWERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC1004905058210196331-8711

฿ 6,502.09

IDS HEATING PROCESSING BLOWER 1 ชิ้น 8 วัน AC2004905058218239473-6923

฿ 7,078.50

HEAT MACHINE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน AC2204905058218246473-6931

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ เครื่องจักร อุณหภูมิอากาศร้อน(°ค) 450 การใช้พลังงาน(W) 1000
ความกว้าง(มิลลิเมตร) 213 ความลึก(มิลลิเมตร) 70 ความสูง(มิลลิเมตร) 191
มวล(ก.) 750 คุณสมบัติ เป็น เครื่องกำเนิดลมร้อน รุ่นมาตรฐาน อุตสาหกรรม การใช้งาน การหดหีบห่อการลอกฉลากการดัด ท่อ PVC
ปริมาณอากาศ(ลบ.ม. / นาที) 0.18 ความเร็วลม(เมตร / นาที) 1000 สวิตช์ การสลับ 3 สเตจ (อากาศร้อน พัดลมระบายความร้อน ปิด)
อุปกรณ์เสริม ชุดกรอง ขาตั้ง ชนิด r