(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงสำหรับโครงเหล็กสีขาว

แปรงสำหรับโครงเหล็กสีขาว

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 860.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TPB-121
TPB-122
TPB-123
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ขน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแปรง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 860.00

BRUSHES FOR STEEL FRAME 1 ชิ้น 1 วัน 45 40 240 254-7741 48 (ก.) 1 ชิ้น

฿ 1,143.00

BRUSHES FOR STEEL FRAME 1 ชิ้น 1 วัน 45 50 240 254-7759 59 (ก.) 1 ชิ้น

฿ 1,593.00

BRUSHES FOR STEEL FRAME 1 ชิ้น 1 วัน 50 60 250 254-7767 83 (ก.) 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    แปรงขนสำหรับ เหล็กกล้า
  • วัสดุ (ขน)
    ขนแพะ
  • แปรงทาสี รองรับการใช้งาน (ใช้ น้ำมัน )
  • การใช้งาน
    สีน้ำมัน.สำหรับทาสีโครงเหล็กและสะพาน
  • คุณสมบัติ 1
    การแช่ แปรงทาสี เป็นสิ่งที่ดีและใช้งานง่ายแปรงนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานกับพืชสำหรับพื้นผิวเหล็กที่กว้างและการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สะพาน
  • วัสดุ ของการ มือจับ
    ไม้
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การเติม แปรงทาสี เป็นสิ่งที่ดีและใช้งานง่ายแปรงนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อ ความทนทาน ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานกับพืชสำหรับพื้นผิวเหล็กที่กว้างและการ การทำสี/การทาสี/การพ่นสี สะพาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สีน้ำมัน
·สำหรับทาสีโครงเหล็กและสะพาน

รหัสรุ่น
TPB-121
TPB-122
TPB-123
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาว ขน
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของแปรง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 860.00

BRUSHES FOR STEEL FRAME 1 ชิ้น 1 วัน 45 40 240 254-7741 48 (ก.) 1 ชิ้น

฿ 1,143.00

BRUSHES FOR STEEL FRAME 1 ชิ้น 1 วัน 45 50 240 254-7759 59 (ก.) 1 ชิ้น

฿ 1,593.00

BRUSHES FOR STEEL FRAME 1 ชิ้น 1 วัน 50 60 250 254-7767 83 (ก.) 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● สำหรับการทาสีโครงเหล็กและสะพานเคลือบมันเป็นแปรงที่ทนทาน

การใช้

● น้ำมัน ใช้ แปรงทาสี 
● สำหรับทาสีโครงเหล็กเหล็กและสะพานเคลือบ

วัสดุ

● แปรง: ขนแพะ 
● มือจับ: ไม้