(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บันได ขั้นพับได้
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
    ฿ 11,400.04 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
CSF-47A
CSF-60A
CSF-90A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงของขั้นของหัว
(ม.)
ความยาวรวม ระหว่างการเก็บรักษา
(ม.)
จำนวนขั้นตอน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 11,400.04

FOLDABLE WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 5 วัน 0.47 0.86 2 364-9946 5800 1 หน่วย

฿ 12,686.93

FOLDABLE WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 0.6 0.99 2 364-9954 6300 1 หน่วย

฿ 18,013.47

FOLDABLE WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 12 วัน 0.9 1.29 3 364-9962 7700 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    150
  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    บันได ขั้น สำหรับการทำงาน
  • ขนาด ขั้น หัว(มิลลิเมตร)
    407 × 400
  • ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    43
  • คุณสมบัติ 1
    เป็นเก้าอี้สตูลเก็บของขนาดกะทัดรัดทำจากอะลูมิเนียมสามารถพับเก็บได้สะดวก
  • คุณสมบัติ 2
    มันมีชุดประกอบแบบสัมผัสเดียวพร้อม กลไก ล็อคอัตโนมัติ
  • คุณสมบัติ 3
    พื้น
  • ใช้
    สำหรับการทำงาน ฯลฯ ใน โกดัง
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • สเปค
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· บันไดสเต็ป อะลูมิเนียม พับ เก็บได้ขนาดกะทัดรัดชนิดพับเก็บได้สะดวกต่อการพกพาและจัดเก็บ
· โครงสร้าง ล็อค อัตโนมัติเปิดการประกอบด้วย ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)
· พื้นผิว ทำงานมีขนาดใหญ่
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับทำงานใน โกดัง ฯลฯ

รหัสรุ่น
CSF-47A
CSF-60A
CSF-90A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงของขั้นของหัว
(ม.)
ความยาวรวม ระหว่างการเก็บรักษา
(ม.)
จำนวนขั้นตอน รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 11,400.04

FOLDABLE WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 5 วัน 0.47 0.86 2 364-9946 5800 1 หน่วย

฿ 12,686.93

FOLDABLE WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 40 วัน 0.6 0.99 2 364-9954 6300 1 หน่วย

฿ 18,013.47

FOLDABLE WORK PLATFORMS 1 ชิ้น 12 วัน 0.9 1.29 3 364-9962 7700 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1