(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

บันไดขั้นสูงเป็นสองเท่าตามความสูงของแผ่นบันไดด้านบน:0.81-1.99 ม

บันไดขั้นสูงเป็นสองเท่าตามความสูงของแผ่นบันไดด้านบน:0.81-1.99 ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 6,705.57 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
RAX-09
RAX-12
RAX-15
RAX-18
RAX-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว ขั้น สูง
(ม.)
ความยาวรวม ของ บันได
(ม.)
ความยาวรวม ระหว่างการจัดเก็บ
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,705.57

STEPLADDERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.81 1.71 0.88 503-0927 4500 1 หน่วย

฿ 8,036.10

STEPLADDERS 1 ชิ้น 19 วัน 1.11 2.33 1.19 503-0935 5400 1 หน่วย

฿ 9,978.80

STEPLADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 1.4 2.94 1.49 503-0943 6400 1 หน่วย

฿ 12,326.17

STEPLADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 1.7 3.56 1.80 503-0951 8100 1 หน่วย

฿ 15,599.41

STEPLADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 1.99 4.18 2.11 503-0960 10000 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    ขั้น ตอน บันได ขั้น
  • มวล ปฏิบัติการสูงสุด(กิโลกรัม)
    130
  • มาตรฐาน
    วัตถุ มาตรฐาน JIS
  • ขนาด ขั้น หัว(มิลลิเมตร)
    283 × 187
  • ความกว้างของ ขั้น(มิลลิเมตร)
    55
  • วัสดุ
    อะลูมิเนียม
  • สเปค
    มาตรฐาน JIS> (JIS S1121B-13 JQCN07008) ผลิตภัณฑ์
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ได้รับการรับรอง JIS1300 บันไดสเต็ป รุ่น เรือธง
[คุณสมบัติ]
· สเปค ระดับมืออาชีพที่ทำจาก อะลูมิเนียม รับน้ำหนักได้สูงสุด 130 กก. และขั้นบันไดออกแบบให้มีความกว้างกว้าง 55 มม.
· กระดาน ด้านบนกว้างเป็น ถาด มีรูปทรงสะดวกสำหรับการจัดวาง เครื่องมือ ฯลฯ
·มาพร้อมกับวัสดุป้องกันเพื่อป้องกันผนังเมื่อใช้บันไดขั้นบันไดเป็นบันได
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสำหรับงานทั่วไปที่มีความสูงและทำงานในสถานที่ทำงาน

รหัสรุ่น
RAX-09
RAX-12
RAX-15
RAX-18
RAX-21
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง หัว ขั้น สูง
(ม.)
ความยาวรวม ของ บันได
(ม.)
ความยาวรวม ระหว่างการจัดเก็บ
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 6,705.57

STEPLADDERS 1 ชิ้น 19 วัน 0.81 1.71 0.88 503-0927 4500 1 หน่วย

฿ 8,036.10

STEPLADDERS 1 ชิ้น 19 วัน 1.11 2.33 1.19 503-0935 5400 1 หน่วย

฿ 9,978.80

STEPLADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 1.4 2.94 1.49 503-0943 6400 1 หน่วย

฿ 12,326.17

STEPLADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 1.7 3.56 1.80 503-0951 8100 1 หน่วย

฿ 15,599.41

STEPLADDERS 1 ชิ้น 40 วัน 1.99 4.18 2.11 503-0960 10000 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1