(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กล่องเย็นนุ่ม

กล่องเย็นนุ่ม

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 393.34 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSCLB-5
TSCLB-15
TSCLB-20
TSCLB-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บโดยประมาณ กำลังการผลิตภายใน

฿ 393.34

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 5 220 180 408-6082 160 240 กระป๋อง 350 มล. x 6 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 551.67

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 15 370 180 408-6091 250 440 กระป๋อง 350 มล. x 19 ชิ้นขวด PET 500 มล. x 14 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 666.67

COOLER BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 20 300 240 408-6104 330 500 กระป๋อง 350 มล. x 30 ชิ้นขวด PET 1500 มล. x 6 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 985.00

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 30 450 250 408-6112 280 720 กระป๋อง 350 มล. x 45 ชิ้นขวด PET 500 มล. x 24 ชิ้น 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ ป้องกันความเย็น
  • คุณสมบัติ
    เป็นกล่องเก็บความเย็นแบบนุ่มที่สามารถพับได้เบาและกะทัดรัดมีกระเป๋าสำหรับ อุปกรณ์เสริม
  • วัสดุ พื้นผิว ด้านนอก
    อะลูมิเนียม ฝาก แผ่น พีวีซี
  • เสื้อกั๊ก วัสดุ
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ฉนวนกันความร้อน
    โฟม PE (5 มม.)
  • วัสดุ แผง ฐานรอง/แผ่นรอง
    แผ่น EVA
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เป็นกล่องเก็บความเย็นแบบอ่อนที่สามารถพับได้อย่างเบาและกะทัดรัด
·มีกระเป๋าสำหรับ อุปกรณ์เสริม

รหัสรุ่น
TSCLB-5
TSCLB-15
TSCLB-20
TSCLB-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ
(L)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ ความสูง
(มิลลิเมตร)
มวล
(ก.)
ตัวบ่งชี้ที่จัดเก็บโดยประมาณ กำลังการผลิตภายใน

฿ 393.34

COOLER BOXES 1 ชิ้น 10 วัน 5 220 180 408-6082 160 240 กระป๋อง 350 มล. x 6 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 551.67

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 15 370 180 408-6091 250 440 กระป๋อง 350 มล. x 19 ชิ้นขวด PET 500 มล. x 14 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 666.67

COOLER BOXES 1 ชิ้น 12 วัน 20 300 240 408-6104 330 500 กระป๋อง 350 มล. x 30 ชิ้นขวด PET 1500 มล. x 6 ชิ้น 1 ชิ้น

฿ 985.00

COOLER BOXES 1 ชิ้น 1 วัน 30 450 250 408-6112 280 720 กระป๋อง 350 มล. x 45 ชิ้นขวด PET 500 มล. x 24 ชิ้น 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● กล่องเย็นนุ่มที่สามารถพับเก็บได้เบาและเล็ก
● อุปกรณ์เสริม ที่มาพร้อมกับกระเป๋า

สเปค

● พร้อม สายรัด บ่า

วัสดุ

● วัสดุ ด้านนอก: ไอ - อะลูมิเนียม ทำให้บริสุทธิ์วางบน แผ่น พีวีซี
● เข็มขัด: โพลีโพรพีลีน (PP)
● ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน: โฟม PE
● แผ่นเพลท ด้านล่าง: PE
● กระเป๋าด้านใน: EVA