(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิล์ม ป้องกันแสง / ป้องกันความร้อน
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 307.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TSF-4518-SMK
TSF-4518-TM
TSF-9018-SMK
TSF-9018-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค อัตราการส่งผ่านแสงแดด สเปค อัตราการส่งผ่านรังสี UV กำลังการผลิตภายใน

฿ 307.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน ควัน 450 408-6261 150 15% 3% 1 ม้วน

฿ 307.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 12 วัน ความโปร่งใส 450 408-6279 150 24% 33% 1 ม้วน

฿ 464.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ควัน 900 408-6287 300 15% 3% 1 ม้วน

฿ 464.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความโปร่งใส 900 408-6295 300 24% 33% 1 ม้วน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ฟิล์ม
  • ความยาว(มิลลิเมตร)
    1800
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.065
  • คุณสมบัติ
    อัตราการระบายความร้อนดีขึ้นเนื่องจากผลของฉนวนเบี่ยงเบนรังสีดวงอาทิตย์ส่วนใหญ่และระงับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในอาคารเหมาะสำหรับการป้องกันรังสี UV / เอฟเฟกต์การปิดตาแผ่น ที่สามารถติดกับหน้าต่างได้อย่างง่ายดายโดยใช้น้ำและไม่ทิ้งรอยไว้เมื่อนำออก
  • การใช้งาน
    สำหรับมาตรการประหยัดพลังงานในโรงงานและอาคาร
  • วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก
    ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ม้วน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·อัตราการทำความเย็นดีขึ้นเนื่องจากผลของฉนวน
·หันเหความร้อนส่วนใหญ่ของดวงอาทิตย์และระงับการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิภายในอาคาร
·เหมาะสำหรับการป้องกันรังสี UV / เอฟเฟกต์การปิดตา
· แผ่น ที่สามารถติดกับหน้าต่างได้อย่างง่ายดายโดยใช้น้ำและไม่ทิ้งรอยไว้เมื่อนำออก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับมาตรการประหยัดพลังงานในโรงงานและอาคาร

รหัสรุ่น
TSF-4518-SMK
TSF-4518-TM
TSF-9018-SMK
TSF-9018-TM
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
สเปค อัตราการส่งผ่านแสงแดด สเปค อัตราการส่งผ่านรังสี UV กำลังการผลิตภายใน

฿ 307.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 1 วัน ควัน 450 408-6261 150 15% 3% 1 ม้วน

฿ 307.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น 12 วัน ความโปร่งใส 450 408-6279 150 24% 33% 1 ม้วน

฿ 464.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ควัน 900 408-6287 300 15% 3% 1 ม้วน

฿ 464.00

WINDOW FILMS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ความโปร่งใส 900 408-6295 300 24% 33% 1 ม้วน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ประสิทธิภาพการระบายความร้อนดีขึ้นเนื่องจากผลของ ฉนวน ความ ฉนวนกันความร้อน
● ป้องกันแสงแดดส่วนใหญ่ป้องกันอุณหภูมิภายในอาคารสูงขึ้น
● การป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต / ดีต่อการสะดุดตา
● วางบนหน้าต่างได้อย่างง่ายดายด้วยน้ำ แผ่น คุณปอกก็จะแตกต่างกัน

การใช้

● มาตรการอนุรักษ์พลังงานของโรงงาน บ้าน/ โรงฟักไข่

สเปค

● ความหนา (มม.): 0.065
● SPQ (ม้วน): 30

วัสดุ

● ฟิล์ม โพลีเอสเตอร์

คำเตือน

● เมื่อใช้กับกระจกติดผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก (เช่นกระจกที่มีตาข่าย) ชนิดที่สัมผัสกับแสงแดดโดยตรงอาจเกิดรอยแตกจากความร้อนขึ้นอยู่กับประเภท