(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พื้นผิว ที่จะใช้มีการ การขัด การขัดเงา ละเอียด
· ก้านและ ฐานรอง/แผ่นรอง /แผ่นรอง ติดอย่างแน่นหนาโดยใช้วิธี กาว พิเศษ
· เหลือช่องว่างจำนวนหนึ่งระหว่างชิ้นส่วนต่างๆ เพื่อไม่ให้รบกวนซึ่งกันและกันเมื่อประกอบเข้าด้วยกัน
· ผลิตภัณฑ์ ดับแล้ว (HS60° หรือสูงกว่า)
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เกรด ประถมศึกษาปีที่ 1: อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน การวัด การตรวจสอบ ความแม่นยำ ของผลิตภัณฑ์ แม่พิมพ์
รหัสสินค้า |
---|
ULAY-75 |
ULAY-100 |
ULAY-1000 |
ULAY-125 |
ULAY-150 |
ULAY-200 |
ULAY-250 |
ULAY-300 |
ULAY-350 |
ULAY-400 |
ULAY-450 |
ULAY-500 |
ULAY-600 |
ULAY-750 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวลำแสง (มิลลิเมตร) | ความยาว ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความหนาของ ขาตั้ง (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,996.25 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 75 | 50 | 16 | 15 | 2.5 | 12 | 102-7654 | 100 | ||
฿ 4,711.20 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 70 | 18 | 18 | 2.5 | 12 | 102-7662 | 150 | ||
฿ 133,743.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 550 | 65 | 80 | 10 | 60 | 466-5813 | 30000 | ||
฿ 5,994.93 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 125 | 80 | 20 | 18 | 3 | 12 | 102-7671 | 300 | ||
฿ 6,179.04 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 150 | 100 | 24 | 22 | 3 | 18 | 102-7689 | 500 | ||
฿ 7,285.81 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 200 | 130 | 30 | 28 | 3 | 20 | 102-7697 | 700 | ||
฿ 8,700.14 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 165 | 35 | 35 | 5 | 24 | 102-7701 | 900 | ||
฿ 11,267.16 | SQUARES | 1 ชิ้น | 1 วัน | 300 | 200 | 35 | 35 | 5 | 24 | 102-7719 | 1400 | ||
฿ 15,792.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 200 | 35 | 35 | 5 | 24 | 466-5821 | 2000 | ||
฿ 19,925.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 200 | 47 | 46 | 5 | 30 | 466-5830 | 2500 | ||
฿ 23,656.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 450 | 250 | 47 | 46 | 5 | 30 | 466-5848 | 3500 | ||
฿ 36,190.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 300 | 47 | 46 | 5 | 30 | 466-5856 | 5400 | ||
฿ 45,566.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 600 | 350 | 47 | 55 | 5 | 30 | 466-5864 | 6600 | ||
฿ 75,272.00 | UNS SQUARES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 750 | 400 | 60 | 61 | 8 | 46 | 466-5872 | 15000 |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | ขาตั้ง ด้วย เครื่องมือวัดฉาก | สเกลวัด | ไม่รวม | งานละเอียด การวัด | JIS เกรด 1 (เกรด 1 ± (10 + L / 20) μm ความแข็ง HS60 °หรือมากกว่า) |
---|---|---|---|---|---|
ผลิตภัณฑ์ เกรด 1 | การตรวจ วัดการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และการตรวจสอบ ความแม่นยำ สำหรับผลิตภัณฑ์ขึ้นรูป | วัสดุ | เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง