1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือวัดฉาก เต็ม

SQUARES

เครื่องมือวัดฉาก เต็ม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 460.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม ทั้งภายในและภายนอกการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม และความยาวทำได้เพียง 1 ยูนิต
- การใช้มุมด้านในและด้านนอกทำให้ได้มุมที่เหมาะสมของไม้งานและการขีดเขียนของมุมฉาก
[ใช้]
·สำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม ขวาการขีดเขียนที่ มุม ขวา ฯลฯ

คุณสมบัติ

● คุณสามารถทำการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม ขวาและ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ความยาวได้ที่มุมด้านในและด้านนอกด้วยเครื่องเดียว
● ด้วยการใช้ มุม ขวาของ มุม ด้านในและด้านนอก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม ขวาของ ชิ้นงาน ทำให้ มุม ขูด มุม ได้

การใช้

● อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ที่ เหล็กฉาก ขวาการบาดเจ็บที่ เหล็กฉาก ขวา ฯลฯ

สเปค

● ความยาว ขั้ว x ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.): 180 x 101
● กว้าง x ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.): 18 x 18
● ความหนา (มม.): 1.5
● SPQ (ชิ้น): 1
● ส่วนก้านที่มี พื้นผิว สเกลวัด: การไล่ระดับสีมิลลิเมตรด้านหลัง: การไล่ระดับสีมิลลิลิตร / รากที่สองของการไล่ระดับสองชั้น
● งานละเอียด มุม 90 °: ± 0.2 มม

วัสดุ

● สเตนเลส (เทียบเท่ากับ SUS420J2)
รหัสสินค้า
TS-K15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 460.00

SQUARES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ อื่น ๆ ความยาว ขั้ว(มิลลิเมตร) 180 มุม(°) 90
ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) 101 สเกลวัด มี ความกว้าง(มิลลิเมตร) 18
ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง(มิลลิเมตร) 18 ความหนา(มิลลิเมตร) 1.5 รหัสของทรัสโก้ 232-7279
มวล(ก.) 102 การใช้งาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน มุม ขีดเขียนที่ มุม ขวา ฯลฯ วัสดุ สแตนเลส (เทียบเท่า SUS420J2)
ขั้ว พร้อม สเกลวัด ด้านหน้า สเกลวัด มิลลิเมตร พื้นผิว ด้านหลัง มาตราส่วนมิลลิเมตรมาตราส่วนเชิงมุม ความแม่นยำ มุม 90 ° ±0.2 มม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TS-K15 ในชุด เครื่องมือวัดฉาก เต็ม