1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TRUSCO NAKAYAMA ฉากช่างกล พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง

TRUSCO NAKAYAMA ฉากช่างกล พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,177.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
- ใช้พื้นผิวเป็นแบบขัดเงาอย่างแม่นยำ
- คานและ ขาตั้ง ยึดแน่นด้วยวิธีการยึดเกาะแบบพิเศษ
- มีช่องเปิดขนาดคงที่เพื่อป้องกันไม่ให้ขัดขวางการผสมผสานของ วัสดุ
[การประยุกต์ใช้งาน]
- สินค้า เกรด 2:งานประกอบทั่วไปและสามารถผลิตงานได้

คุณสมบัติ

● การขัดเงา ขัดที่แม่นยำจะถูกนำไปใช้กับ พื้นผิว การทำงาน 
● ก้านและ ฐานรอง/แผ่นรอง ยึดแน่นด้วยวิธีการยึดเกาะแบบพิเศษ

การใช้

● ผลิตภัณฑ์ 2 Class: สำหรับงานประกอบทั่วไปสามารถผลิต

สเปค

● งานละเอียด: JIS Class 2 (Class 2 ± (20 +) ไมครอน)

วัสดุ

● เครื่องมือ เหล็กกล้าคาร์บอน
รหัสสินค้า
ULA-75
ULA-100
ULA-1000
ULA-125
ULA-150
ULA-200
ULA-250
ULA-300
ULA-350
ULA-400
ULA-450
ULA-500
ULA-600
ULA-750
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว ขั้ว
(มิลลิเมตร)
ความยาว ฐานรอง/แผ่นรอง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ฐานรอง/แผ่นรอง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความหนา ฐานรอง/แผ่นรอง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 1,177.00

SQUARES 1 ชิ้น 1 วัน 755018162.512102-6836100

฿ 1,177.00

SQUARES 1 ชิ้น 1 วัน 1007018182.512102-6844150

฿ 51,632.00

SQUARES 1 ชิ้น 12 วัน 10004156270852102-696820000

฿ 1,877.00

SQUARES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1258018182.514102-6852300

฿ 1,877.00

SQUARES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 15010024222.518102-6861500

฿ 2,345.00

SQUARES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 200115วันที่ 31282.520102-6879700

฿ 3,282.00

SQUARES 1 ชิ้น 1 วัน 250125วันที่ 31282.520102-6887900

฿ 3,282.00

SQUARES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 300150วันที่ 31302.524102-68951400

฿ 5,309.00

SQUARES 1 ชิ้น 1 วัน 3501803538424102-69092000

฿ 6,034.00

SQUARES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4002004038424102-69172500

฿ 8,434.00

SQUARES 1 ชิ้น 1 วัน 4502254746524102-69253500

฿ 11,718.00

SQUARES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 5002554746530102-69335400

฿ 16,164.00

SQUARES 1 ชิ้น 1 วัน 6003254755530102-69416600

฿ 29,751.00

SQUARES 1 ชิ้น 12 วัน 7503506060540102-695015000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ แบบเหลี่ยม พร้อม ขาตั้ง สเกลวัด NA ความแม่นยำ การวัด JIS เกรด 2 (เกรด 2 ± (20 + L / 10) μm)
ผลิตภัณฑ์ Class 2 สำหรับงานประกอบและผลิตในงานทั่วไป วัสดุ เหล็กกล้าเครื่องมือคาร์บอน