(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
WR-0909 |
WR-1009 |
WR-1010 |
WR-1110 |
WR-1111 |
WR-1211 |
WR-1212 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความลึก (mm) | ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,540.64 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 900 | 387 | 467-7579 | 13 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,760.67 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 900 | 137 | 467-7587 | 15.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,129.60 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 1000 | 437 | 467-7595 | 18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,226.00 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 1100 | 487 | 467-7609 | 19.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,315.59 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 487 | 467-7617 | 19.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,061.29 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1100 | 537 | 467-7625 | 21.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,596.00 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1200 | 537 | 467-7633 | 23.8 | 1 ชิ้น |
พาเลท อะลูมิเนียม น้ำหนักเบาและแข็งแรงที่ถูกสุขอนามัยและสามารถล้างด้วยน้ำได้
[คุณสมบัติ]
·น้ำหนักเบาทำความสะอาดได้และถูกสุขอนามัย (สอดคล้องตามมาตรฐาน HACCP)
·ประหยัด ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีใช้งานได้ดีและมี ค่า การรีไซเคิลสูง
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการวางซ้อนและมีการงอเล็กน้อย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เมื่อ GMP (กฎกระทรวงของญี่ปุ่นเกี่ยวกับ อุปกรณ์ควบคุม ผลิตยาและผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ทางการแพทย์ตลอดจนมาตรฐาน การควบคุมคุณภาพ คุณภาพ) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ บริษัท เคมีหรืออาหาร
·เหมาะสมที่สุดสำหรับใช้ในห้องสะอาดและสถานที่ที่ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้น้ำ ฯลฯ
รหัสรุ่น |
---|
WR-0909 |
WR-1009 |
WR-1010 |
WR-1110 |
WR-1111 |
WR-1211 |
WR-1212 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | Frontage (มม.) | ความลึก (mm) | ขนาดการแทรก (ด้านหน้า) ความกว้าง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,540.64 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 900 | 900 | 387 | 467-7579 | 13 | 1 ชิ้น | ||
฿ 15,760.67 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 900 | 137 | 467-7587 | 15.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 17,129.60 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 1000 | 437 | 467-7595 | 18 | 1 ชิ้น | ||
฿ 14,226.00 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1000 | 1100 | 487 | 467-7609 | 19.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 18,315.59 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1100 | 1100 | 487 | 467-7617 | 19.8 | 1 ชิ้น | ||
฿ 19,061.29 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1100 | 537 | 467-7625 | 21.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 16,596.00 |
ALUMINUM PALLETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 1200 | 1200 | 537 | 467-7633 | 23.8 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง