(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาพาเลทชนิด แผ่น ใส / ชนิด แผ่น สีน้ำเงิน

ฝาพาเลทชนิด แผ่น ใส / ชนิด แผ่น สีน้ำเงิน

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 2,502.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
P-11A
P-11B
P-19A
P-19B
P-21A
P-21B
P-22B
PC-11A
PC-11B
PC-19A
PC-19B
PC-21A
PC-21B
PC-22B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) ความสูง / ความหนา (มม.) ประเภทรายละเอียด ความหนา
(มิลลิเมตร)
ปลอกสวม รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,623.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 1100 โพลีเอทิลีน (PE) 1300 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1002 0.9 1 ชิ้น

฿ 3,305.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 1100 โพลีเอทิลีน (PE) 1500 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1011 1 1 ชิ้น

฿ 2,502.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 900 โพลีเอทิลีน (PE) 1300 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-0987 0.8 1 ชิ้น

฿ 2,900.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 900 โพลีเอทิลีน (PE) 1500 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-0995 0.9 1 ชิ้น

฿ 2,649.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 1 วัน 1200 1000 โพลีเอทิลีน (PE) 1300 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1029 0.8 1 ชิ้น

฿ 3,570.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 1 วัน 1200 1000 โพลีเอทิลีน (PE) 1500 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1037 1 1 ชิ้น

฿ 3,305.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 1 วัน 1300 1100 โพลีเอทิลีน (PE) 1300 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1045 1 1 ชิ้น

฿ 5,011.19

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 1100 โพลีโอเรฟิน 1300 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1100 1.7 1 ชิ้น

฿ 6,151.81

PALLET COVERS 1 ชิ้น 10 วัน 1100 1100 โพลีโอเรฟิน 1500 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1118 1.9 1 ชิ้น

฿ 4,474.66

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 900 โพลีโอเรฟิน 1300 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1088 1.5 1 ชิ้น

฿ 5,655.39

PALLET COVERS 1 ชิ้น 19 วัน 1100 900 โพลีโอเรฟิน 1500 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1096 1.7 1 ชิ้น

฿ 4,950.12

PALLET COVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1200 1000 โพลีโอเรฟิน 1300 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1126 1.7 1 ชิ้น

฿ 5,905.09

PALLET COVERS 1 ชิ้น 14 วัน 1200 1000 โพลีโอเรฟิน 1500 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1134 1.9 1 ชิ้น

฿ 6,166.93

PALLET COVERS 1 ชิ้น 1 วัน 1300 1100 โพลีโอเรฟิน 1300 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1142 1.9 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ปกพาเลท
  • จำนวนของ grommets(ชิ้น)
    8
  • พิทช์ แหวนร้อยสาย(ซม.)
    90
  • คุณสมบัติ
    พาเลท ได้จะมีขนาดที่แน่นอนง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกเนื่องจากด้านที่เปิดได้มีซิปการปฏิบัติงานกลางแจ้งและงานขนส่งในสภาพอากาศฝนตกสามารถทำได้อย่างราบรื่นแผ่น มีการสร้างไดออกซินน้อยมากในระหว่างการเผา
  • การใช้งาน
    ปกป้อง พาเลท กลางแจ้ง
  • สเปค 1
    รวม สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ด้านข้าง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

ฝาปิดพาเลทพร้อมตัว สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ซึ่งช่วยปกป้องพาเลทจากฝุ่นและฝนรวมถึง UV
[คุณสมบัติ]
·สามารถบรรจุ พาเลท ได้ตามขนาดที่แน่นอน
·ง่ายต่อการติดตั้งและถอดออกเนื่องจากด้านที่เปิดได้มีซิป
·การปฏิบัติงานกลางแจ้งและงานขนส่งในสภาพอากาศฝนตกสามารถทำได้อย่างราบรื่น
· แผ่น มีการสร้างไดออกซินน้อยมากในระหว่างการเผา
·ใช้ แผ่นรองพื้น # 2500
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การปกป้อง พาเลท กลางแจ้ง

รหัสรุ่น
P-11A
P-11B
P-19A
P-19B
P-21A
P-21B
P-22B
PC-11A
PC-11B
PC-19A
PC-19B
PC-21A
PC-21B
PC-22B
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ความลึก (mm) วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์) ความสูง / ความหนา (มม.) ประเภทรายละเอียด ความหนา
(มิลลิเมตร)
ปลอกสวม รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 2,623.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 1100 โพลีเอทิลีน (PE) 1300 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1002 0.9 1 ชิ้น

฿ 3,305.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 1100 โพลีเอทิลีน (PE) 1500 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1011 1 1 ชิ้น

฿ 2,502.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 900 โพลีเอทิลีน (PE) 1300 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-0987 0.8 1 ชิ้น

฿ 2,900.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 900 โพลีเอทิลีน (PE) 1500 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-0995 0.9 1 ชิ้น

฿ 2,649.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 1 วัน 1200 1000 โพลีเอทิลีน (PE) 1300 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1029 0.8 1 ชิ้น

฿ 3,570.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 1 วัน 1200 1000 โพลีเอทิลีน (PE) 1500 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1037 1 1 ชิ้น

฿ 3,305.00

PALLET COVERS 1 ชิ้น 1 วัน 1300 1100 โพลีเอทิลีน (PE) 1300 ชนิด แผ่นรองพื้น 0.18 สีน้ำเงิน 126-1045 1 1 ชิ้น

฿ 5,011.19

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 1100 โพลีโอเรฟิน 1300 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1100 1.7 1 ชิ้น

฿ 6,151.81

PALLET COVERS 1 ชิ้น 10 วัน 1100 1100 โพลีโอเรฟิน 1500 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1118 1.9 1 ชิ้น

฿ 4,474.66

PALLET COVERS 1 ชิ้น 12 วัน 1100 900 โพลีโอเรฟิน 1300 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1088 1.5 1 ชิ้น

฿ 5,655.39

PALLET COVERS 1 ชิ้น 19 วัน 1100 900 โพลีโอเรฟิน 1500 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1096 1.7 1 ชิ้น

฿ 4,950.12

PALLET COVERS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1200 1000 โพลีโอเรฟิน 1300 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1126 1.7 1 ชิ้น

฿ 5,905.09

PALLET COVERS 1 ชิ้น 14 วัน 1200 1000 โพลีโอเรฟิน 1500 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1134 1.9 1 ชิ้น

฿ 6,166.93

PALLET COVERS 1 ชิ้น 1 วัน 1300 1100 โพลีโอเรฟิน 1300 ล้างประเภท แผ่น 0.5 ชัดเจน 126-1142 1.9 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● พาเลท โหลดจะถูกปกคลุมด้วยขนาดที่พอดี
● ง่ายต่อการติดและถอดออกเนื่องจากด้านข้างมีซิป 
● การเคลื่อนไหวกลางแจ้งในสภาพอากาศที่ฝนตกการจัดส่งสามารถทำได้อย่างราบรื่น 
● มันเป็น แผ่น มีไดออกซินรุ่นน้อยในช่วงการเผา

การใช้

● คุ้มครองพาเลทกลางแจ้ง

สเปค

● ความหนา (มม.): 0.18
● จำนวนตาไก่ (ชิ้น): 8
● ตาไก่ (ซม.): 90
● SPQ (แผ่น): 1
● ด้านหนึ่งพร้อม สกรู, โบลท์, แหวน, น็อต ด้าน 
● สี: สีน้ำเงิน
● ความทนต่อแรงดึง (N / 5 ซม.): 480 x 360

วัสดุ

● ส่วนหลัก ตัวเครื่อง: โพลีเอทิลีน (PE)