(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แบบเปลี่ยนได้ด้วยสัมผัสเดียวซับสำหรับความสูงของ มือจับ ชนิด หัวสำหรับเปลี่ยน (มม.)240-330

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด แบบเปลี่ยนได้ด้วยสัมผัสเดียวซับสำหรับความสูงของ มือจับ ชนิด หัวสำหรับเปลี่ยน (มม.)240-330

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 282.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
K-E6-260
K-E6-300
K-E8-260
K-E8-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 282.00

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 315 170 215-1707 285 1 ชิ้น

฿ 357.00

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 330 170 215-1715 325 1 ชิ้น

฿ 282.00

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 240 240 215-1723 295 1 ชิ้น

฿ 357.00

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 240 240 215-1731 335 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ซับ
  • ประเภทไม้ถูพื้น
    ประเภท หัว เปลี่ยน
  • อื่น ๆ
    สำรอง
  • ประเภทรายละเอียด
    ซับ
  • คุณสมบัติ
    ไม้ถูพื้น รุ่นมาตรฐาน มีให้เลือก 4 ขนาด
  • วัสดุ (ซุ้ม ขน)
    โพลีโพรพีลีน (PP) / โพลีเอสเตอร์ 50%, ฝ้าย 40%, เรยอน 10%
  • 1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ไม้ถูพื้น รุ่นมาตรฐาน มีให้เลือก 4 ขนาด
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับเช็ด

รหัสรุ่น
K-E6-260
K-E6-300
K-E8-260
K-E8-300
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง แนวตั้ง
(มิลลิเมตร)
ตามแนวนอน
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)

฿ 282.00

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 315 170 215-1707 285 1 ชิ้น

฿ 357.00

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 330 170 215-1715 325 1 ชิ้น

฿ 282.00

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 240 240 215-1723 295 1 ชิ้น

฿ 357.00

MOPS(HEAD REPLACEABLE TYPE) 1 ชิ้น 1 วัน 240 240 215-1731 335 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● ซับ รุ่นมาตรฐาน ที่คุณสามารถเลือกได้จาก 4 ชนิดคือขนาดความกว้าง 2 ประเภทและจำนวน เกลียว รวม 2 ชนิด

สเปค

● SPQ (ชิ้น): 20

วัสดุ

● หลังเท้า: โพลีโพรพีลีน (PP)
● ขน: โพลีเอสเตอร์ 50%, ผ้าฝ้าย 40%, เรยอน 10%