(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
TKC15-2 |
TKC15-4 |
TKC15-6 |
TKC15-8 |
TKC15-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 352-3713 | 0.19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 437.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 352-3705 | 0.34 | 1 ชิ้น | ||
฿ 572.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 352-3691 | 0.50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 745.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 384-0221 | 0.65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 895.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 352-3721 | 0.80 | 1 ชิ้น |
สายพ่วง สำหรับการใช้งานต่างๆที่มี พิกัดกระแสไฟฟ้า 15 A
[คุณสมบัติ]
· VCTFK 2.0 mm2 x 2 แบบใช้ไฟฟ้า 1,500 ดับบลิว
·ใช้สาย JIS C 3306 และเป็นไปตามพระราชบัญญัติชุดสายไฟต่อ
·เพื่อป้องกันการติดตามชิ้นส่วนตรงกลาง (เมลามีน ฟีนอล เรซิ่น) ถูกใช้ในปลั๊ก
·เรซิ่น
·ชุดสายไฟต่อที่ถูกต้องตามกฎหมาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ สายต่อพ่วง อุปกรณ์ระหว่างการทำงานในร่ม
รหัสรุ่น |
---|
TKC15-2 |
TKC15-4 |
TKC15-6 |
TKC15-8 |
TKC15-10 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาว ขดลวด ไฟฟ้า (ม.) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 286.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 352-3713 | 0.19 | 1 ชิ้น | ||
฿ 437.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 352-3705 | 0.34 | 1 ชิ้น | ||
฿ 572.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 352-3691 | 0.50 | 1 ชิ้น | ||
฿ 745.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | 384-0221 | 0.65 | 1 ชิ้น | ||
฿ 895.00 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 352-3721 | 0.80 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง