(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟต่อ 2P พร้อมสายดินสำหรับนอกอาคาร (ปลั๊กไฟสั้น)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 423.03 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
NX-005
NX-005K
NX-053-Y
NX-103-Y
NX-203-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รูปทรง สเปค เต้ารับ ความจุภายใน

฿ 423.03

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 0.5 2 2P・15A・125V มัสตาร์ดสีเหลือง 370-3878 290 แบบเฟสเดียว 100 V 1 ชิ้น

฿ 989.29

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 0.5 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน ส้ม 370-3886 460 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 1 ชิ้น

฿ 667.94

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 5 2 2P・15A・125V มัสตาร์ดสีเหลือง 370-3894 870 แบบเฟสเดียว 100 V 1 ชิ้น

฿ 1,047.62

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 10 2 2P・15A・125V มัสตาร์ดสีเหลือง 370-3916 1520 แบบเฟสเดียว 100 V 1 ชิ้น

฿ 2,129.23

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 20 2 2P・15A・125V มัสตาร์ดสีเหลือง 370-3924 2680 แบบเฟสเดียว 100 V 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    สายพ่วง
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    อื่น ๆ
  • จำนวน เต้ารับ
    3
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • ประเภทสายไฟ
    VCT อ่อน
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

แตะสั้นสำหรับใช้ในร่ม
[คุณสมบัติ]
· เต้ารับ ฝุ่น
·มี ไฟแสดงสถานะ/ ไพล็อตแลมป์ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย และ เต้ารับ สามดวง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขยาย พาวเวอร์ซัพพลาย บริเวณใกล้เคียง

รหัสรุ่น
NX-005
NX-005K
NX-053-Y
NX-103-Y
NX-203-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ สี รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
รูปทรง สเปค เต้ารับ ความจุภายใน

฿ 423.03

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 0.5 2 2P・15A・125V มัสตาร์ดสีเหลือง 370-3878 290 แบบเฟสเดียว 100 V 1 ชิ้น

฿ 989.29

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 12 วัน 0.5 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน ส้ม 370-3886 460 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 1 ชิ้น

฿ 667.94

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 5 2 2P・15A・125V มัสตาร์ดสีเหลือง 370-3894 870 แบบเฟสเดียว 100 V 1 ชิ้น

฿ 1,047.62

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 10 2 2P・15A・125V มัสตาร์ดสีเหลือง 370-3916 1520 แบบเฟสเดียว 100 V 1 ชิ้น

฿ 2,129.23

EXTENSION CORDS 1 ชิ้น 10 วัน 20 2 2P・15A・125V มัสตาร์ดสีเหลือง 370-3924 2680 แบบเฟสเดียว 100 V 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1