(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
SX-053-B |
SX-053-Y |
SX-103-B |
SX-103-G |
SX-103-R |
SX-103-Y |
SX-203-B |
SX-203-G |
SX-203-Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 640.51 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | สีน้ำเงิน | 370-4475 | 610 | 1 ชิ้น | ||
฿ 675.80 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | สีเหลืองมะนาว | 370-4513 | 610 | 1 ชิ้น | ||
฿ 865.40 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 370-4521 | 1110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 865.40 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีเขียว | 370-4530 | 1110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 865.40 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีแดง | 370-4581 | 1110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 918.58 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีเหลืองมะนาว | 370-4599 | 1110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,473.02 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | สีน้ำเงิน | 370-4611 | 2120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,473.02 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | สีเขียว | 370-4629 | 2120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,473.02 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | สีเหลืองมะนาว | 370-4670 | 2120 | 1 ชิ้น |
สามารถใช้ สายพ่วง สำหรับงานในร่มได้(2P)
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อมกับปลั๊กไฟที่ป้องกันฝุ่น
·มี ไฟแสดงสถานะ/ ไพล็อตแลมป์ สำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย และ เต้ารับ สามดวง
· สเปค ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า SX-053:VCTF อ่อน 2.0 mm2 x 2C พิกัด เต้ารับ:2P / 15 A / 125 V จำนวน เต้ารับ:3
· สเปค ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า SX-103:VCTF อ่อน 2.0 mm2 x 2C พิกัด เต้ารับ:2P / 15 A / 125 V จำนวน เต้ารับ:3
· สเปค ขดลวด แบบใช้ไฟฟ้า SX-203:VCTF อ่อน 2.0 mm2 x 2C พิกัด เต้ารับ:2P / 15 A / 125 V จำนวน เต้ารับ:3
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย ต่อสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
รหัสรุ่น |
---|
SX-053-B |
SX-053-Y |
SX-103-B |
SX-103-G |
SX-103-R |
SX-103-Y |
SX-203-B |
SX-203-G |
SX-203-Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
สี | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 640.51 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | สีน้ำเงิน | 370-4475 | 610 | 1 ชิ้น | ||
฿ 675.80 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5 | สีเหลืองมะนาว | 370-4513 | 610 | 1 ชิ้น | ||
฿ 865.40 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 370-4521 | 1110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 865.40 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีเขียว | 370-4530 | 1110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 865.40 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีแดง | 370-4581 | 1110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 918.58 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | สีเหลืองมะนาว | 370-4599 | 1110 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,473.02 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | สีน้ำเงิน | 370-4611 | 2120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,473.02 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | สีเขียว | 370-4629 | 2120 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,473.02 |
EXTENSION CORDS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | สีเหลืองมะนาว | 370-4670 | 2120 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง