(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ม้วนสายไฟสามเฟส 200 V พร้อมเบรกเกอร์ความยาวสายไฟ (ม.)20-50

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 13,328.54 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BL-332M
BL-502M
BR-202M
BR-302M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
ความหนาของสายไฟ
(ตารางมิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 20,860.95

CORD REELS(1PHASE 200V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 3.5 105-5097 14.6 1 ชิ้น

฿ 24,314.68

CORD REELS(1PHASE 200V) 1 ชิ้น 12 วัน 50 2 106-2328 14.4 1 ชิ้น

฿ 13,328.54

CORD REELS(1PHASE 200V) 1 ชิ้น 1 วัน 20 2 105-5062 8.2 1 ชิ้น

฿ 14,814.67

CORD REELS(1PHASE 200V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 2 105-5071 10.2 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    5
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    3 เฟส 200 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    2
  • คุณสมบัติ
    เบรกเกอร์ รวม
  • จำนวนแกนสายไฟ(ค)
    4
  • หลอดไฟ
  • ขั้วต่อสายดิน
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    5
  • สเปค 1
    3 เฟส 200 โวลต์
  • สเปค 2
    พร้อมฝาปิด
  • สเปค 3
    สำหรับป้องกันการรั่วไหลเท่านั้น
  • ประเภทสายไฟ
    Softon VCT
  • รูปทรง สเปค เต้ารับ
    3 เฟส 200 V พร้อมสายดิน
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากแรงดันตกคร่อมมีขนาดเล็ก จึงสามารถรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่เสถียรได้จากอุปกรณ์
· สามารถใช้อุปกรณ์หลายเครื่องพร้อมกันได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
· มาพร้อมกับ ฝาครอบ เต้ารับ เพื่อป้องกันไม่ให้ น้ำมัน และฝุ่นเข้า

รหัสรุ่น
BL-332M
BL-502M
BR-202M
BR-302M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
ความหนาของสายไฟ
(ตารางมิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 20,860.95

CORD REELS(1PHASE 200V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 3.5 105-5097 14.6 1 ชิ้น

฿ 24,314.68

CORD REELS(1PHASE 200V) 1 ชิ้น 12 วัน 50 2 106-2328 14.4 1 ชิ้น

฿ 13,328.54

CORD REELS(1PHASE 200V) 1 ชิ้น 1 วัน 20 2 105-5062 8.2 1 ชิ้น

฿ 14,814.67

CORD REELS(1PHASE 200V) 1 ชิ้น 12 วัน 30 2 105-5071 10.2 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เนื่องจากแรงดันตกคร่อมมีขนาดเล็กสามารถรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย มั่นคงของอุปกรณ์ได้ 
● สามารถใช้อุปกรณ์หลายชิ้นพร้อมกันได้ดังนั้นประสิทธิภาพการทำงานจึงเพิ่มขึ้น 
● มันมี เต้ารับ มี ฝาครอบ ที่ป้องกัน น้ำมัน และฝุ่นละอองไม่ให้เข้าไป

สเปค

● จำนวน สเปค ขดลวด ของแกน (C): 4
● สเปค เต้ารับ กำหนด : 3p / 20 A / 250 V พร้อมสายดิน
● รูปทรง สเปค เต้ารับ: ก.
● จำนวนส สเปค ของ เต้ารับ : 2
● การทำโคมไฟ: ○
● SPQ
● สามเฟส 200 โวลต์
● ประเภท ขดลวด: อ่อนใน VCT
● เต้ารับ มี ฝาครอบ
● การป้องกันข้อผิดพลาด สายดิน วงจร เฉพาะด้าน