(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มัลติ รอกม้วนสายไฟ 27 ม. / 47 ม
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
รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 6,162.67 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
TGM-130
TGM-130K
TGM-150
TGM-150K
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
ขั้วต่อสายดิน ปลั๊กคู่ 2P / 3P รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 6,162.67

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 27 2 - - 106-1828 แบบเฟสเดียว 100 V 8.4 1 ชิ้น

฿ 7,507.78

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 27 3 106-1844 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 8.9 1 ชิ้น

฿ 7,883.92

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 47 2 - - 106-1836 แบบเฟสเดียว 100 V 11.4 1 ชิ้น

฿ 9,584.59

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 47 3 106-1852 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 11.9 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    2
  • ความหนาของสายไฟ(ตารางมิลลิเมตร)
    2
  • เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ
  • หลอดไฟ
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    5
  • ข้อกำหนดเฉพาะของทางออก(ชิ้น)
    3
  • สเปค 1
    100 V AC
  • สเปค 2
    ขดลวด 6 สายไฟ
  • ประเภทสายไฟ
    VCT นุ่ม
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือ รอก ประเภท โรลเก็บสายไฟ 100 V ที่ดึง เต้ารับ ออก
[คุณสมบัติ]
·ประเภท ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า ผกผันที่สามารถถอดสายเคเบิลได้ไกลถึง พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน
·ส่วน ปลาย ขดลวด 3-tap เป็นแบบ ป้องกันฝน(TGM-130K, 150K เท่านั้น)
·นอกจาก ฟังก์ชั่น ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า แบบย้อนกลับแล้วยังเป็นแบบมัลติ 2-in - 1 ที่มี เต้ารับ ไฟ 2 ช่อง ต่อเนื่องกันและ ฟังก์ชั่น โรลเก็บสายไฟ ปกติ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การ ขยาย พาวเวอร์ซัพพลาย สำหรับงานในที่สูงและงานใต้ดิน

รหัสรุ่น
TGM-130
TGM-130K
TGM-150
TGM-150K
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
ขั้วต่อสายดิน ปลั๊กคู่ 2P / 3P รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 6,162.67

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 27 2 - - 106-1828 แบบเฟสเดียว 100 V 8.4 1 ชิ้น

฿ 7,507.78

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 27 3 106-1844 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 8.9 1 ชิ้น

฿ 7,883.92

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 12 วัน 47 2 - - 106-1836 แบบเฟสเดียว 100 V 11.4 1 ชิ้น

฿ 9,584.59

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 47 3 106-1852 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 11.9 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● เป็นประเภทการกระจายแบบย้อนกลับที่ดึง สายไฟ ไปยัง พื้นที่ปฏิบัติงาน งาน
● การแตะสามครั้งที่ปลายสายไฟเป็นแบบหลายชนิดที่มีสองชิ้นในหนึ่งเดียวพร้อมฟังก์ชั่นรหัสรีลปกติรวมถึงฟังก์ชั่นกันฝนและการกระจายพลังงานกลับ

สเปค

● ความหนาของสายไฟ (mm2): 2.0
● เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ: ○
● การทำโคมไฟ: ○
● 100 V AC
● ประเภท ขดลวด: VCT soft
● บรรทัดคำสั่งที่ 1 สายไฟ 6 เมตร