(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกม้วนสายไฟ เรนโบว์ซันเดย์ (ใช้งานกลางแจ้ง / ชนิดทนฝน)
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
    ฿ 2,704.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SG-20K
SG-30K
SS-20
SS-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
ความหนาของสายไฟ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ ปลั๊กคู่ 2P / 3P รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 3,996.81

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 2 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 370-4301 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 5.6 1 ชิ้น

฿ 4,689.26

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 360-5019 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.2 1 ชิ้น

฿ 2,704.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 1.25 2 2P・15A・125V - 327-4641 แบบเฟสเดียว 100 V 4.4 1 ชิ้น

฿ 2,866.28

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 5 วัน 30 1.25 2 2P・15A・125V - 327-4659 แบบเฟสเดียว 100 V 5.6 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภท ผลิตภัณฑ์
    โรลเก็บสายไฟ
  • การให้คะแนน เต้ารับ(kVA)
    1.8
  • แรงดันไฟที่รองรับ(V)
    1 เฟส 100 โวลต์
  • จำนวน เต้ารับ
    4
  • คุณสมบัติ
    ชนิด ป้องกันฝน
  • พิกัดกระแสไฟฟ้า(A)
    5
  • สเปค 1
    100 V AC
  • สเปค 2
    ฝาปิดชนิดกันฝน
  • ประเภทสายไฟ
    VCT
  • ความจุภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

โรลเก็บสายไฟ ใช้งานกลางแจ้งที่สามารถใช้ได้ในวันที่ฝนตก
[คุณสมบัติ]
·รวม อุปกรณ์แหล่งจ่าย 4 เต้ารับ
·ชนิด ป้องกันฝน
·มีที่ครอบปลั๊ก 1 อัน
·การป้องกันการรั่วซึมที่สมบูรณ์ทำได้โดยการหล่อแม่พิมพ์ชิ้นเดียวของส่วนจ่ายไฟของบอร์ดปลั๊กไฟ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขยาย สายส่งกำลัง สำหรับงานกลางแจ้ง

รหัสรุ่น
SG-20K
SG-30K
SS-20
SS-30
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความยาวสายไฟ
(ม.)
ความหนาของสายไฟ
(ตารางมิลลิเมตร)
จำนวนแกนสายไฟ
(ค)
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ ปลั๊กคู่ 2P / 3P รหัสของทรัสโก้ รูปทรง สเปค เต้ารับ มวล
(กิโลกรัม)
ความจุภายใน

฿ 3,996.81

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 2 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 370-4301 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 5.6 1 ชิ้น

฿ 4,689.26

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 30 2 3 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน 360-5019 เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน 7.2 1 ชิ้น

฿ 2,704.00

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 10 วัน 20 1.25 2 2P・15A・125V - 327-4641 แบบเฟสเดียว 100 V 4.4 1 ชิ้น

฿ 2,866.28

CORD REELS(1PHASE 100V) 1 ชิ้น 5 วัน 30 1.25 2 2P・15A・125V - 327-4659 แบบเฟสเดียว 100 V 5.6 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1