(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
PT-20 |
ST-20 |
ST-20K |
ST-20KS |
ST-20S |
ST-30 |
ST-30K |
ST-30KS |
ST-30S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
ความหนาของสายไฟ (ตารางมิลลิเมตร) |
จำนวนแกนสายไฟ (ค) |
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ขั้วต่อสายดิน | ปลั๊กคู่ 2P / 3P | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
รหัสของทรัสโก้ | รูปทรง สเปค เต้ารับ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,968.89 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3.5 | 2 | 2P・15A・125V | - | - | - | 10 | 370-4033 | แบบเฟสเดียว 100 V | 6.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,092.86 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 2 | 2 | 2P・15A・125V | - | - | - | 6 | 370-4432 | แบบเฟสเดียว 100 V | 4.9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,149.88 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 2 | 3 | 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน | - | ○ | ○ | 6 | 370-4441 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 5.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,193.00 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 2 | 3 | 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน | ○ | ○ | ○ | 6 | 418-9752 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 5.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,353.59 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 2 | 2 | 2P・15A・125V | ○ | - | - | 6 | 418-9761 | แบบเฟสเดียว 100 V | 4.9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,142.86 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 2 | 2 | 2P・15A・125V | - | - | - | 6 | 370-4459 | แบบเฟสเดียว 100 V | 6.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,977.78 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 2 | 3 | 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน | - | ○ | ○ | 6 | 370-4467 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 7.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,472.35 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 2 | 3 | 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน | ○ | ○ | ○ | 6 | 418-9779 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 7.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,332.47 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 2 | 2 | 2P・15A・125V | ○ | - | - | 6 | 418-9787 | แบบเฟสเดียว 100 V | 6.3 | 1 ชิ้น |
รอกสายไฟคุณภาพสูงขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่ายสำหรับใช้ภายในอาคาร
[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ กะทัดรัดปรับให้เข้ากับขนาดที่สะดวก
·รอกสายไฟคุณภาพสูงที่ใช้งานได้หลากหลายสำหรับงานประเภทต่างๆ
·สามารถใช้ได้ถึง 6 A โดย ขดลวด พันและสูงถึง 15 A โดยดึง ขดลวด ออกจนสุดความยาว (ถึงเครื่องหมายหยุดสีเหลือง)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับขยาย สายส่งกำลัง สำหรับงานภายในอาคาร
รหัสรุ่น |
---|
PT-20 |
ST-20 |
ST-20K |
ST-20KS |
ST-20S |
ST-30 |
ST-30K |
ST-30KS |
ST-30S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความยาวสายไฟ (ม.) |
ความหนาของสายไฟ (ตารางมิลลิเมตร) |
จำนวนแกนสายไฟ (ค) |
สเปค / คะแนนของ เต้ารับ | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ | ขั้วต่อสายดิน | ปลั๊กคู่ 2P / 3P | พิกัดกระแสไฟฟ้า (A) |
รหัสของทรัสโก้ | รูปทรง สเปค เต้ารับ | มวล (กิโลกรัม) |
ความจุภายใน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,968.89 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | 3.5 | 2 | 2P・15A・125V | - | - | - | 10 | 370-4033 | แบบเฟสเดียว 100 V | 6.0 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,092.86 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 2 | 2 | 2P・15A・125V | - | - | - | 6 | 370-4432 | แบบเฟสเดียว 100 V | 4.9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,149.88 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 20 | 2 | 3 | 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน | - | ○ | ○ | 6 | 370-4441 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 5.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,193.00 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 2 | 3 | 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน | ○ | ○ | ○ | 6 | 418-9752 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 5.4 | 1 ชิ้น | ||
฿ 3,353.59 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 20 | 2 | 2 | 2P・15A・125V | ○ | - | - | 6 | 418-9761 | แบบเฟสเดียว 100 V | 4.9 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,142.86 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 2 | 2 | 2P・15A・125V | - | - | - | 6 | 370-4459 | แบบเฟสเดียว 100 V | 6.3 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,977.78 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 2 | 3 | 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน | - | ○ | ○ | 6 | 370-4467 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 7.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 5,472.35 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 2 | 3 | 2P / 15 A / 125 V พร้อม สายดิน | ○ | ○ | ○ | 6 | 418-9779 | เฟสเดียว 100 V พร้อม สายดิน | 7.1 | 1 ชิ้น | ||
฿ 4,332.47 |
CORD REELS(1PHASE 100V) | 1 ชิ้น | 10 วัน | 30 | 2 | 2 | 2P・15A・125V | ○ | - | - | 6 | 418-9787 | แบบเฟสเดียว 100 V | 6.3 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง